MAX6970
量产8端口、36V恒流LED驱动器
工业标准的36V容限输出
- 产品模型
- 3
概述
- 25Mbps工业标准、4线、5V串行接口
- 3V至5.5V逻辑电源
- 8个恒流、额定36V LED输出
- 每路输出最大55mA的连续电流
- 由一个电阻设置输出电流
- 各输出之间3%的电流匹配
- IC之间6%的电流匹配
- -40°C至+125°C温度范围
MAX6970串行接口LED驱动器提供8个开漏、恒流吸收、额定36V的LED驱动器输出。器件工作在3V至5.5V电源下。MAX6970电源和LED电源能够以任意顺序上电。恒流输出均由一个外部电阻设置,每路最大55mA。MAX6970采用一个25Mbps、工业标准的4线串行接口。
MAX6970采用工业标准的移位寄存器加锁存器形式的串行接口。数据通过数据输入DIN和时钟输入CLK移入驱动器的8位移位寄存器。8个时钟周期后,输入数据出现在输出DOUT上,此工作模式可实现多个MAX6970的级联。锁存使能输入LE将8位移位寄存器数据装入一个8位输出锁存器,以决定LED的开关。输出使能/OE可控制所有8个输出的接通或者关断,其快速特性可用作LED亮度控制的PWM输入。
对于需要LED故障探测的应用,请参考MAX6981数据资料,该型号具有自动检测LED开路的功能。
对于需要看门狗定时器的安全应用,请参考MAX6980数据资料,如果串行接口停止工作的时间超过1s,该型号的失效保护功能将会消隐显示。
MAX6970系列移位寄存器加锁存器LED驱动器共有10个型号。该系列包括8端口和16端口两种类型,具有额定5.5V或者36V的LED输出,部分型号具有LED开路检测和看门狗功能。所有型号均由3V至5.5V电源供电,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 建筑照明
- 游戏功能
- Marquee显示器
- 流程指示牌
- 交通灯
- 信息牌
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6970AAE+ | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX6970AAE+T | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX6970AUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6970的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论