概览

优势和特点

  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • USB-PC连接(包括电缆)
  • USB供电
  • 可选择外部LED电源电压
  • 无铅封装或RoHS兼容
  • 串口端子
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX6970评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX6970八端口、36V恒流LED驱动器。该评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX6970的功能。

MAX6970评估板PCB上安装了MAX6970AUE+。

应用

  • 建筑照明
  • 游戏功能
  • Marquee显示器
  • 流程指示牌
  • 交通灯
  • 信息牌

相关产品