MAX5946

量产

双通道PCI Express、热插拔控制器

双插槽热插拔控制器,确保PCI Express卡安全插入、拔出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 兼容于PCI Express
  • 为2个PCI-E插槽的12V、3.3V以及3.3V辅助电源提供热插拔控制
  • 为辅助电源提供集成的功率MOSFET
  • 控制dI/dt与dV/dt
  • 过流/短路条件下提供主动限流保护
  • 可编程限流超时
  • 具有可编程上电复位(POR) (缺省值为160ms)功能的/PWRGD信号输出
  • 发生过流与超温故障后的闭锁/FAULT信号输出
  • 带4ms去抖的提示开关输入/输出
  • 在线检测输入
  • 强制导通输入便于测试
  • 热关断
  • 允许通过SMBus接口的I/O扩展器进行控制

MAX5946双路热插拔控制器为PCI Express®应用而设计。该器件为两个PCI Express插槽的12V、3.3V以及3.3V辅助电源提供热插拔控制。MAX5946的逻辑输入/输出可以直接与系统热插拔管理控制器接口,或与SMBus™外部I/O扩展器接口。器件中包括集成的去抖提示开关与在线检测信号,从而简化系统设计。

MAX5946驱动四个外部n沟道MOSFET,用来控制12V与3.3V主输出。3.3V辅助输出通过内部0.3Ω n沟道MOSFET控制。内部电荷泵为12V输出提供栅极驱动,而3.3V输出的栅极驱动由12V输入电源提供。3.3V辅助输出完全独立于主输出,并有自己的电荷泵。

上电时,MAX5946保持所有外部MOSFET关闭,直到电源升至超出各自的欠压锁定(UVLO)门限。该器件同样保持内部MOSFET关断,直到辅助输入电源升至其UVLO门限以上。接到导通命令时,为了限制电源浪涌电流,MAX5946以恒定的栅极电流缓慢开启外部与内部MOSFET。MAX5946一直主动限制所有输出电流,若过流条件持续时间超过可编程过流超时,则器件关断输出。若管芯温度超过+150°C,则热保护电路也会关断所有输出。发生过流或超温故障条件后,MAX5946L发生闭锁,而MAX5946A在重启时间延时后自动重新启动。该器件采用36引脚(6mm x 6mm)薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。

应用

  • 台式/移动服务器平台
  • 嵌入式设备
  • 服务器
  • 工作站

MAX5946
双通道PCI Express、热插拔控制器
MAX5946、MAX5946A、MAX5946L:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
MAX5915 双路PCI 2.2热插拔控制器
MAX5916 双路PCI 2.2热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5946的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览