MAX38902C

量产

12μVRMS、低噪声、500mA LDO线性稳压器

12μVRMS、低噪声、低压差、500mA线性稳压器,采用2mm x 2mm TDFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.6V至5.3V输出电压范围
  • 12μVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
  • 365µA工作电源电流
  • 70dB PSRR @ 10kHz
  • 500mA最大输出电流
  • 在整个负载、电源和温度范围内的DC精度为±1%
  • 100mV (最大)压差 @ 500mA负载(3.6VIN)
  • 关断电流小于0.1µA
  • 采用2µF (最小值)输出电容,非常稳定
  • 可编程软启动缓变率
  • 过流和过热保护
  • 输出至输入反灌电流保护
  • 低电平有效POK输出
  • 与MAX8902 (TDFN)引脚兼容
  • 1.22mm x 0.82mm、2 x 3焊球、0.4mm焊距WLP封装,或2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
MAX38902C
12μVRMS、低噪声、500mA LDO线性稳压器
MAX38902A, MAX38902B, MAX38902C, MAX38902D: Typical Operating Circuits
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX38902B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包

特性和优点

  • 能够即刻测试九个不同的电源解决方案
  • 包含nanoPower降压和升压转换器和模块、降压/升压转换器、LDO和连续超级电容备用电源控制器
  • 电路板设计支持采用0.100”(2.54mm)接头引脚,以便安装在试验板上
  • 通孔可以作为测试点,用于连接至基准设备

产品详情

MAXESSENTIAL02EP基本模拟高效电源工具套件提供现成可用的板载产品,支持即刻测试和原型制作。基本模拟高效电源工具套件包含降压、升压、降压-升压、LDO和Continua™等类别的产品。此外还提供nanoPower开关转换器和模块选项。

eval board
MAX38902EVKIT

MAX38902A/MAX38902B/MAX38902C/MAX38902D评估套件

特性和优点

  • 一块板上集成两个独立电路
    • 评估采用8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装的MAX38902A/B IC
    • 评估采用6引脚(1.45mm x 0.86mm) WLP封装的MAX38902C/D IC
  • 输入范围:1.7V至5.5V
  • 1.2V至5.0V跳线可配置输出电压(MAX38902A,板载)
  • 0.6V至5.3V电阻可配置输出电压(MAX38902B,IC可替换)
  • 0.6V至5.3V电阻可配置输出电压(MAX38902C,板载)
  • 1.2V至5.0V工厂预设输出电压(MAX38902D,IC可替换)
  • 高达500mA输出电流
  • 经过验证的2层1-oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX38902评估套件(EV套件)用于评估MAX38902A/B/C/D IC系列低噪声线性稳压器。MAX38902评估套件具有两个独立电路,用于评估MAX38902A/B/C/D系列的两种不同IC封装。评估套件上的两个电路均在1.7V至5.5V的输入范围内工作,并提供0.6V至5.3V范围内的任意输出电压。TDFN电路用于评估MAX38902A/B,而晶圆级封装(WLP)电路用于评估MAX38902C/D。该评估套件上的每个电路输出可提供高达500mA的电流。

该评估套件已安装MAX38902A-ATA+和MAX38902C-ANT+。

 

应用

  • 音频系统
  • 通信电路
  • 高分辨率数据采集系统

MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包
MAXESSENTIAL02EP Essential Analog Efficient Power Toolkit
MAX38902EVKIT
MAX38902A/MAX38902B/MAX38902C/MAX38902D评估套件
MAX38902EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38902C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览