概览
优势和特点
- 一块板上集成两个独立电路
- 评估采用8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装的MAX38902A/B IC
- 评估采用6引脚(1.45mm x 0.86mm) WLP封装的MAX38902C/D IC
- 输入范围:1.7V至5.5V
- 1.2V至5.0V跳线可配置输出电压(MAX38902A,板载)
- 0.6V至5.3V电阻可配置输出电压(MAX38902B,IC可替换)
- 0.6V至5.3V电阻可配置输出电压(MAX38902C,板载)
- 1.2V至5.0V工厂预设输出电压(MAX38902D,IC可替换)
- 高达500mA输出电流
- 经过验证的2层1-oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX38902评估套件(EV套件)用于评估MAX38902A/B/C/D IC系列低噪声线性稳压器。MAX38902评估套件具有两个独立电路,用于评估MAX38902A/B/C/D系列的两种不同IC封装。评估套件上的两个电路均在1.7V至5.5V的输入范围内工作,并提供0.6V至5.3V范围内的任意输出电压。TDFN电路用于评估MAX38902A/B,而晶圆级封装(WLP)电路用于评估MAX38902C/D。该评估套件上的每个电路输出可提供高达500mA的电流。
该评估套件已安装MAX38902A-ATA+和MAX38902C-ANT+。
应用
- 音频系统
- 通信电路
- 高分辨率数据采集系统
文档
-
MAX38902EVKIT ODB File - Design Files2023/7/5TGZ3M