MAX3799
不推荐用于新设计1Gbps至14Gbps、SFP+多速率限幅放大器和VCSEL驱动器
业内首款可组合的VCSEL驱动器和限幅放大器,理想用于1G和10G SFP+以太网
- 产品模型
- 2
概述
- 单模块设计符合1000BASE-SR和10GBASE-SR标准
- 采用10.32Gbps ROSA (-19.7dBm OMA),1.25Gbps速率下具有-21.5dBm光灵敏度
- 3.3V供电时,功耗仅为320mW
- Rx/Tx可确保14.025Gbps的典型电气特性(非重新定时16x光纤通道方案)
- 10.32Gbps速率下具有3mVP-P接收灵敏度
- 8.5Gbps 8B/10B下接收器输出具有4psP-P DJ
- 10.32Gbps 231 - 1 PRBS下接收器输出具有4psP-P DJ
- Rx/Tx输出具有26ps上升及下降时间
- 速率选择1Gbps模式或10Gbps模式
- CML输出禁止
- Rx和Tx极性选择
- 可调节LOS报警触发电平
- LOS极性选择
- 向100Ω差分负载提供高达12mA的调制电流
- 偏置电流高达15mA
- 集成视觉保护功能
- 3线数字接口
- Tx输出具有可编程去加重
MAX3799为高度集成的限幅放大器和VCSEL驱动器,数据传输率高达14Gbps,非常适合以太网和光纤通道传输系统。通过提供数据通道可选择的噪声成型滤波器,MAX3799能够确保10G光纤模块符合1000BASE-SR和10GBASE-SR标准。器件采用+3.3V单电源供电,这款低功耗、集成限幅放大器和VCSEL驱动器的IC为SFP MSA以及基于SFP+ MSA的光收发器建立了一个设计平台。高灵敏度限幅放大器将互阻放大器产生的差分输入信号限制在CML差分输出电平。结构紧凑的VCSEL驱动器为VCSEL二极管提供调制电流和偏置电流。平均光功率由平均功率控制环路(APC)控制,该控制环路通过连接至VCSEL驱动器的3线数字接口控制。所有差分I/O为50Ω传输线PCB设计提供最佳背向端接。
3线数字接口减少了引脚数量,并可实现高级Rx设置(速率选择、LOS门限、LOS禁止、LOS极性、CML输出电平、信号通道极性、去加重以及快速模式选择转换时间)和Tx设置(调制电流、偏置电流、极性以及视觉保护控制),无需外部元件。MAX3799提供多个电流和电压DAC,允许使用低成本控制器IC。
MAX3799采用无铅、5mm x 5mm、32引脚TQFN封装。
应用
- 1000BASE-SR/10GBASE-SR多速率SFP+光收发器
- 1x/2x/4x/8x/16x SFF/SFP/SFP+ MSA光纤通道(FC)光收发器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3799ETJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX3799ETJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 1 | ||
| MAX3798 | 不推荐用于新设计 | 1.0625Gbps至10.32Gbps、完全集成的低功耗SFP+限幅放大器和VCSEL驱动器 |
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3799的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论