MAX3798

不推荐用于新设计

1.0625Gbps至10.32Gbps、完全集成的低功耗SFP+限幅放大器和VCSEL驱动器

业内首款可组合的VCSEL驱动器和限幅放大器,理想用于10G SFP+以太网和光纤通道

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.3V供电时,功耗仅为320mW
  • 工作速率高达10.32Gbps (NRZ)
  • 10.32Gbps下,具有3mVP-P接收灵敏度
  • 8.5Gbps 8B/10B下接收器输出具有4psP-P DJ
  • 10.32Gbps 231 - 1 PRBS 下接收器输出具有4psP-P DJ
  • Rx/Tx具有26ps上升及下降时间
  • 模式选择:高增益模式和宽带模式
  • 高增益模式下提供CML输出摆率调节
  • CML输出,可连续调节电平
  • CML输出噪声抑制
  • Rx和Tx极性选择
  • 可调节触发LOS报警的电平
  • LOS极性选择
  • 向100Ω差分负载提供高达12mA的调制电流
  • 偏置电流高达15mA
  • 集成视觉保护功能
  • Rx输出可选择去加重
  • 3线数字接口
  • 可调节调制输出的眼图交叉
  • Tx输出可编程去加重
  • 10µs快速模式选择时间
MAX3798
1.0625Gbps至10.32Gbps、完全集成的低功耗SFP+限幅放大器和VCSEL驱动器
MAX3798:典型应用电路
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
MAX3798EVKIT

MAX3798评估板

特性和优点

  • 完全安装并经过测试
  • 通过USB口实现软件控制
  • 高速输入和输出端采用SMA连接器
  • 由+3.3V电源和USB端口供电
  • 提供USB电源指示器

产品详情

MAX3798评估板(EV kit)是完全安装的电气特性演示板,能够在计算机控制下很方便地对MAX3798多速率限幅放大器和VCSEL驱动器进行评估。随评估板提供的软件可通过USB口与评估板通信,访问所有内部寄存器,以优化MAX3798功能。评估板通过+3.3V电源和USB口供电,在高速输入和输出端采用SMA连接器,并提供一个LED用于指示USB电源的状态。

应用

  • 10GBASE-LR SFP+光收发器(1310nm VCSEL)
  • 10GBASE-LRM SFP+光收发器(1310nm VCSEL)
  • 10GBASE-SR SFP+光收发器
  • 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSA光纤通道(FC)光收发器

MAX3798EVKIT
MAX3798评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3798的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览