MAX32664

量产

超低功耗生物识别传感器集中器

低功耗传感器集中器家族,与多个Maxim生物识别传感器可靠通信

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 生物识别传感器集中器应用算法支持更快上市时间
  • 基于手指(版本A)的算法测量
    • 脉搏心率
    • 脉搏血氧饱和度(SpO2)
  • 提供原始和计算得到的数据
  • 基本外设混合优化尺寸和性能
    • 1个从机I2C接口,用于与主机控制器通信
    • 1个主机I2C接口,用于与传感器通信
    • 32.768kHz RTC
    • FIFO提供最低程度的主机处理器介入
    • 安全、经过认证的固件升级

MAX32664为传感器集中器家族,带有适合可穿戴设备的嵌入式固件和算法。器件无缝支持客户所需的传感器功能,包括与Maxim的光学传感器方案通信,以及为外部提供原始或计算得到的数据。在实现以上功能的同时,保证系统总功耗在控制范围之内。

MAX32664版本A支持MAX30101/MAX30102高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器,适用于基于手指的可穿戴健康应用。

MAX32664版本B支持MAX86140/MAX86141,适用于基于腕戴的监测。

传感器集中器接口提供可连接到微控制器主机的快速模式、I2C从机接口。第二个I2C接口专用于与传感器通信。

微小尺寸(1.6mm x 1.6mm、16焊球WLP封装),允许集成到极小体积的应用设备。

应用

  • 可穿戴设备
  • 耳戴式设备
  • 可穿戴医疗设备
  • 便携式医疗设备
  • 移动设备

MAX32664
超低功耗生物识别传感器集中器
MAX326649738.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


参考电路

maxrefdes 105 photo 1
MAXREFDES105 参考设计

腕式SpO2、心率(HR)和心率变异性(HRV)健康传感器平台

特性和优点

特性

  • PPG
  • 腕带嵌入式心率、血氧饱和度(SpO2)算法
  • HRV、呼吸率、睡眠质量库算法
  • 可穿戴健康手环外形尺寸
  • MAX32664传感器中枢
  • MAX86174A PPG模拟前端
  • 三轴加速度计
  • Windows®和Android图形用户界面

应用

  • 远程患者监护/生命体征贴片
MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103 参考设计

腕式SpO2、HR和HRV健康传感器平台

特性和优点

  • 光电容积脉搏波描记法(PPG)
  • 腕带嵌入式心率、血氧饱和度(SpO2)算法
  • 心率变异性(HRV)、呼吸率、睡眠质量库算法
  • 可穿戴健康手环外形尺寸
  • MAX32664传感器中枢
  • MAX86141 PPG模拟前端
  • 三轴加速度计
  • Windows® 和Android图形用户界面

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 01:45
    How to Get Your Healthcare Wearable Off the Ground Faster
MAXREFDES101
MAXREFDES101 参考设计

Health Sensor Platform 2.0

特性和优点

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Biopotential measurement (ECG)
  • Skin temperature
  • Embedded heart-rate algorithm
  • Motion and rotation
  • Wearable watch form factor
maxrefdes220 board
MAXREFDES220 参考设计

Finger Heart Rate and Pulse Oximeter Smart Sensor with Digital Signal Processing

特性和优点

MAX30101 Heart Rate Monitor and Pulse Oximeter

  • Tiny, 5.6mm × 3.3mm × 1.55mm 14-Pin Optical Module
  • Integrated Cover Glass for Optimal, Robust Performance
  • Ultra-Low Power Operation for Mobile Devices (<1mW)
  • Programmable Sample Rate and LED Current for Power Savings
  • High SNR (Signal-to-Noise) Ratio, >80dB (typ)

MAX32664 Sensor Hub

  • Maxim-Licensed Firmware for Complete Algorithmic Support of: 1) Finger Heart-Rate and Blood Oxygen Saturation Calculations or 2) BPT, Heart-Rate, and Blood Oxygen Saturation Calculations
  • Industry-Standard I2C Interface for Communication with Host Controller
  • Dedicated Bootloader Authenticates Secure Firmware Updates

3-Axis Accelerometer

  • Provides Greater Accuracy
  • Compensates for Motion Artifacts
MAXREFDES105
腕式SpO2、心率(HR)和心率变异性(HRV)健康传感器平台
maxrefdes 105 photo 1
maxrefdes105 system diagram
maxrefdes105 image
MAXREFDES103
腕式SpO2、HR和HRV健康传感器平台
MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103
MAXREFDES103
MAXREFDES101
Health Sensor Platform 2.0
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES220
Finger Heart Rate and Pulse Oximeter Smart Sensor with Digital Signal Processing
maxrefdes220 board
maxrefdes220 figure 1
maxrefdes220 figure 2

最新评论

近期浏览