MAX2871
量产23.5MHz至6000MHz小数/整数N分频频率合成器/VCO
集成VCO的高性能、宽频率PLL可简化信号链并提高性能
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输出二进制缓冲器/分频器支持扩展频率范围
- 分频比为1/2/4/8/16/32/64/128
- 23.5MHz至6000MHz
- 高性能鉴频鉴相器(PFD)和基准频率可降低频谱噪声
- PFD高达140MHz
- 基准频率高达210MHz
- 低至-230dBc/Hz的归一化带内相位噪声降低了系统本底噪声贡献
- 手动或自动VCO选择允许快速切换
- 输出相位重置和调整允许多个频率合成器实现同步
- 具有7位ADC的片上温度传感器确保合理选择VCO
- 周跳减少和快速锁定功能提高了精度,加快了采样速度
- 在整个温度范围内保持VCO锁定可实现无毛刺运行
- 双差分可编程输出充分提高了使用灵活性
MAX2871是一款超宽带锁相环(PLL),集成压控振荡器(VCO),可在整数N分频和小数N分频模式下工作。与外部基准振荡器和环路滤波器结合使用时,MAX2871是一款高性能频率合成器,能够合成23.5MHz至6.0GHz的频率,同时保持出色的相位噪声和杂散性能。
由于多个集成VCO覆盖3000MHz至6000MHz范围,同时借助1至128的输出分频器,因此得以实现超宽频率范围。该器件还提供双差分输出驱动器,可独立编程以提供-1dBm至+8dBm的输出功率。两个输出均可通过软件或硬件控制静音。
MAX2871由四线式串行接口控制,兼容1.8V控制逻辑。该器件采用无铅、符合RoHS标准的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,可在-40°C至+85°C的扩展温度范围内工作。
MAX2871具有改良的特性组合和更好的整体相位噪声性能,并且与MAX2870完全引脚和软件兼容。
应用
- 时钟产生
- 微波无线电
- 测试与测量
- 无线基础设施
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 3
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2871ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2871ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2871ETJ+ | 量产 | |
MAX2871ETJ+T |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
锁相环(PLL)频率合成器 1 | ||
MAX2870 | 量产 | 23.5MHz至6000MHz分数/整数N分频合成器/VCO |