MAX2870

量产

23.5MHz至6000MHz分数/整数N分频合成器/VCO

MAX2870为高性能超宽频带锁相环(PLL),集成压控振荡器(VCO)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 整数/分数N分频模式
  • 手动或自动选择VCO
  • 6000MHz基频VCO3000MHz至
  • 输出二进制缓冲器/驱动器,用于扩展频率范围
    • 1/2/4/8/16/32/64/128
    • 23.5MHz至6000MHz
  • 低相噪
    • RMS抖动:0.25psRMS(典型值)
    • EVM @ 2.1GHz:0.35%(典型值)
  • 高性能PFD
    • 整数N分频模式下,105MHz
    • 分数N分频模式下,50MHz
  • 高达200MHz的参考时钟频率
  • +3.0V至+3.6V供电
  • 两路可编程输出
    • -4dBm至+5dBm
  • 模拟和数字锁定检测指示
  • 硬件和软件关断控制
  • 兼容于1.8V控制逻辑
MAX2870
23.5MHz至6000MHz分数/整数N分频合成器/VCO
MAX2870: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX2871EVKIT

评估MAX2870

特性和优点

  • 易于评估MAX2870
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有必要的外围元件
  • PC控制软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX2870评估板(EV kit)可简单测试、评估内置压控振荡器(VCO)的超宽频带锁相环(PLL) MAX2870。评估板在工厂完全组装并经过测试。评估板带有标准的50ΩSMA连接器,用于输入/输出,可在测试平台上进行快速简单的评估。
该文档提供了快速入门指南、评估板电路描述、原理图、评估板元件清单以及PCB板各层图。

应用

  • 时钟发生器
  • PMAR/LMAR/公共安全无线电波
  • 卫星通讯
  • 测试与测量
  • 无线基础设施
  • 无线LANs/CATV

MAX2870EVKIT

评估MAX2870

特性和优点

  • 易于评估MAX2870
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有必要的外围元件
  • PC控制软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX2870评估板(EV kit)可简单测试、评估内置压控振荡器(VCO)的超宽频带锁相环(PLL) MAX2870。评估板在工厂完全组装并经过测试。评估板带有标准的50ΩSMA连接器,用于输入/输出,可在测试平台上进行快速简单的评估。
该文档提供了快速入门指南、评估板电路描述、原理图、评估板元件清单以及PCB板各层图。

应用

  • 时钟发生器
  • PMAR/LMAR/公共安全无线电波
  • 卫星通讯
  • 测试与测量
  • 无线基础设施
  • 无线LANs/CATV

MAX2871EVKIT
评估MAX2870
MAX2870EVKIT
评估MAX2870

参考电路

MAXREFDES161
MAXREFDES161 参考设计

Frequency Synthesizer Shield with the MAX2871

特性和优点

  • MAX2871 Fractional/Integer-N Synthesizer/VCO
  • +3.3V and +5V compatible logic
  • SMA output connectors
  • On-board 50.0MHz crystal oscillator
  • Mbed® library
  • Arduino shield form factor
MAXREFDES161
Frequency Synthesizer Shield with the MAX2871
MAXREFDES161
MAXREFDES161
MAXREFDES161 Block Diagram
MAXREFDES161 Firmware

最新评论

近期浏览