MAX25601A
量产同步升压和同步降压LED控制器
采用降压LED控制器的汽车同步升压控制器可优化2级LED照明设计
- 产品模型
- 2
概述
- 集成式设计充分减少了高亮度LED驱动器的BOM,节省空间的同时降低了成本
- 宽输入电压范围:4.5V至40V
- 宽升压输出范围:高达65V
- 可编程开关频率优化了元件尺寸
- 可根据相应的电流调整外部MOSFET的大小
- 同步整流可提供高效率和快速瞬态响应
- 用于降压的平均电流模式控制省去了补偿元件
- 宽调光比实现了高对比度
- 模拟调光和PWM调光
- 模拟压控PWM调光
- 保护特性和宽温度范围提高了系统可靠性
- 提供短路、过压和热保护
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX25601A/B/C/D是一款同步升压控制器,后接一个同步降压LED控制器。该升压控制器的输入电压范围为4.5V至40V,非常适合汽车应用,并可作为二级降压LED控制器的预升压电源。
同步升压是一种电流模式控制器,可以与另一个器件并联以提供更高的输出功率。SYNCOUT引脚提供的时钟可用于驱动另一个器件的RT/SYNCIN引脚,从而实现两相180度错相操作。该升压转换器的开关频率可编程范围为200kHz至2.2MHz。提供扩频以降低EMI。提供内部数字软启动功能,以实现升压输出的平稳上电。提供打嗝模式、过压保护和热关断等保护特性。
同步降压LED控制器采用Maxim的F3架构,这是一种专有的平均电流模式控制方案,可在恒定开关频率下调节电感电流,无需任何控制环路补偿。在底部同步n沟道MOSFET中检测电感电流。该器件在4.5V至65V的宽输入范围内工作,开关频率高达1MHz。支持模拟和PWM调光。可通过IOUTV引脚监控LED电流。
两个控制器都有高侧和低侧栅极驱动器,峰值拉电流和灌电流能力至少为1A。自适应非重叠控制逻辑可防止转换期间的击穿电流。升压和降压故障都通过低电平有效FLT引脚进行监控。
MAX25601A/C采用32引脚SWTQFN封装,MAX25601B/D采用28引脚TSSOP封装。32引脚封装具有额外的开关控制功能,可用于远光灯/近光灯和平视显示器应用。
应用
- 汽车外部照明:远光灯/近光灯/信号灯/位置灯、日间行车灯(DRL)、矩阵灯、像素灯和其他自适应前照灯总成
- 商业、工业和建筑照明
参考资料
数据手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX25601AATJ/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25601AATJ/VY+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25601A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论