MAX15007

量产

40V、超低静态电流线性稳压器,6引脚TDFN/8引脚SO封装

静态电流低至9µA的线性稳压器,可理想用于汽车产品中的常备电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入工作电压范围(4V至40V)
  • 保证50mA输出电流
  • 低静态电流
    • 10µA (空载)和90µA (满载)
  • 冷启动条件下正常工作
  • 承受45V抛负载
  • 300mV低压降(MAX15006B/MAX15007B)
  • 使用纤小的2.2µF输出电容稳定工作
  • 使能输入(MAX15007)
  • 预设3.3V和5.0V输出电压
  • 1.8V至10V可调输出(MAX15006C/MAX15007C)
  • 过热和短路保护
  • 工作于-40°C至+125°C温度范围
  • 热增强型3mm x 3mm 6引脚TDFN/8引脚SO封装
MAX15007
40V、超低静态电流线性稳压器,6引脚TDFN/8引脚SO封装
MAX15006、MAX15007:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性稳压器 6
MAX5024 量产 65V、低静态电流、高压线性稳压器,带有微处理器复位及看门狗定时器
MAX5023 量产 65V、低静态电流、高压线性稳压器,带有微处理器复位及看门狗定时器
MAX5087 量产 45V、400mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
MAX5086 量产 45V、250mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
MAX5085 量产 65V、200mA、低静态电流线性稳压器,TDFN封装
MAX5084 量产 65V、200mA、低静态电流线性稳压器,TDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5216LPT

评估:4-20mA环路供电变送器参考设计

特性和优点

  • 12V至40V宽输入电压范围
  • 将16位数字码转换成4-20mA环路电流
  • 可编程偏压和增益
  • +25°C时,电流误差< 0.02% FS
  • 全温度范围,电流误差< 0.1 % FS
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 30mA ±20%电阻可调限流
  • 200µA(典型值)/300µA(最大值)静态电流
  • HART调制解调器输入、输出就绪
  • 通过MAXQ622微控制器直接进行USB通信
  • Windows XP/Windows Vista/Windows 7 (32位)兼容软件
  • SPI接口终端
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5216LPT评估板(EV)用于评估环路供电的4-20mA电流环变送器,具有故障限流功能和高速可寻址远程传感器(HART)调制解调器输入/输出就绪指示,评估板采用MAX5216单通道、低功耗、缓冲输出的3线SPI接口、16位DAC;MAX6133 3ppm/°C、低功耗电压基准;MAX9620单通道、零漂移、RRIO、高精度运算放大器;MAX15007 40V、超低静态电流LDO。还提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,具有简单的图形用户界面(GUI),方便熟悉器件特性。

应用

  • 2线传感器
  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAX5216LPT
评估:4-20mA环路供电变送器参考设计

参考电路

MAXREFDES15
MAXREFDES15 参考设计

Ultra-Low Power, High-Accuracy 4–20mA 2-Wire Current-Loop Sensor

特性和优点

  • Ultra-low power
  • -100°C to +100°C interval
  • High accuracy
  • High precision
  • Simple power supply and wide input range
  • System current consumption less than 2.1mA
  • Resistance temperature detector (RTD) PT1000
  • Resolution 10,000 counts or 0.1%
  • Accuracy 0.25%

Equipment Required

  • 10V to 40V power supply
  • High-accuracy current meter
  • RTD PT1000 sensor or a temperature calibrator

  • Quick Start

  • Connect an industrial standard power supply across LOOP+ and LOOP- terminals of J1 to power up the board.
  • Connect the sensor across J3. The current design of the board is configured for 2-wire RTD application. Minor modifications at the sensor side can be performed to use a 3/4-wire RTD application.
  • MAXREFDES15
    Ultra-Low Power, High-Accuracy 4–20mA 2-Wire Current-Loop Sensor
    MAXREFDES15

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15007的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览