LTC3305

推荐用于新设计

铅酸电池平衡器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 单个IC平衡最多四个12V串联铅酸电池
  • 一体化NFET设计
  • 可堆叠以平衡较大的串联电池组
  • 独立平衡工作:
    • 无需外部μP或额外的控制电路
  • 平衡由外部PTC热敏电阻限制的电流

LTC®3305 可平衡多达 4 节串联连接的铅酸电池。它旨在与一个单独预先存在的电池充电器结合使用以作为高性能电池系统的一部分。其集成了所有的电压监视、栅极驱动和故障检测电路。

LTC3305 采用一个辅助电池或一个替代的储存单元以在其自身与电池组中的每个个别电池之间来回传输电荷。一个模式引脚提供了两种操作模式,即定时器模式和连续模式。在定时器模式中,一旦平衡操作完成,LTC3305 将立即进入一种低功率状态并持续一个设定的时间,然后周期性地对电池进行再平衡。在连续模式中,电池平衡操作持续进行,即使在电池被平衡至其编程终止电压之后也不例外。

LTC3305 采用耐热性能增强型 38 引脚 TSSOP 封装。


应用

  • 电信后备系统
  • 家用电池供电型后备系统
  • 工业电动汽车
  • 能量储存系统 (ESS)
  • 医疗设备

LTC3305
铅酸电池平衡器
4-Battery Balancer with Programmed High and Low Battery Voltage Faults Battery Voltages Converge Over Time Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

设计笔记 1

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池充电器IC 1
LT8490 推荐用于新设计 具最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的高电压、大电流降压-升压型电池充电控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC2043B

LTC3305EFE Demo Board | Lead Acid Battery Balancer for 2-4 Cells

产品详情

Demonstration circuit 2043B is a lead-acid battery balancer featuring the LTC3305. The LTC3305 balances up to four lead-acid batteries connected in series and incorporates all voltage monitoring, gate drive and fault detection circuitry. The LTC3305 employs an auxiliary battery or an alternative storage means to transfer charge to or from each individual battery within the stack. There are two operating modes, TIMER mode and CONTINUOUS mode, selected by the MODE pin. In TIMER mode, once the balancing operation is complete, the LTC3305 goes to a low power state for a programmed time and then periodically rebalances the batteries. In CONTINUOUS mode, the balancing operation continues even after the batteries are balanced to their programmed termination voltage.


 


DC2043B
LTC3305EFE Demo Board | Lead Acid Battery Balancer for 2-4 Cells
DC2043B Demo Board DC2043B Demo Board DC2043B Demo Board DC2043B Demo Board DC2043B - Demo Board Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3305的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览