LTC2912

量产

单路 UV/OV 电压监视器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 监视单个电压
  • 可调的 UV 和 OV 跳变值
  • 保证门限准确度:±1.5%
  • 抗电源干扰
  • 具超时停用功能的可调复位超时
  • 29μA 静态电流
  • 漏极开路 OV  和 UV  输出
  • 保证的 OV  和 UV (对于 VCC ≥ 1V)
  • 采用 8 引脚 ThinSOT 和 (3mm x 2mm) DFN 封装

LTC2912
单路 UV/OV 电压监视器
LTC2912 Application Circuit LTC2912 Pin Configuration LTC2912 Pin Configuration LTC2912 Pin Configuration LTC2912 Pin Configuration LTC2912 Pin configuration LTC2912 Pin configuration LTC2912 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2912-1
  • LTC2912-2
  • LTC2912-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADALM-SR1

开关稳压器主动学习模块

特性和优点

  • 降压和升压电源转换器上主动学习实验室的配套模块
  • 说明与降压和升压转换器有关的重要概念:
    • 连续与不连续传导模式
    • 开环运行
    • 电压模式控制
    • 电流模式控制
  • 可独立调整的参数:频率、占空比、电压/电流模式
  • 板载电流检测放大器和可调负载,使设备要求最小化。

产品详情

ADALM-SR1(ADI公司主动学习模块、开关稳压器)板是用于多个开关稳压器(包括降压和升压稳压器)练习的配套模块:

  • 升压和降压转换器元件以及开环工作
  • 降压型转换器:闭环运行
  • 升压型转换器:闭环运行

这些练习需要使用更复杂的电路,超出了试验板的电路构建能力,为此设计出ADALM-SR1,将其作为灵活的电力电子设备试验平台。板载电流检测放大器、可调电子负载和反馈信号注入电路消除了对昂贵设备的需求 — 仅需以下设备:

  • 5V USB 墙壁适配器
  • 用于输入电源(0-12V、2A)的基本可调电源
  • 万用表
  • ADALM2000或基本示波器(双通道,带触发功能,>10MHz带宽)

ADALM-SR1
开关稳压器主动学习模块
ADALM-SR1 Angle ADALM-SR1 Top ADALM-SR1 Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2912的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览