LT4293
推荐用于新设计LTPoE++/IEEE 802.3bt PD 接口控制器
- 产品模型
- 8
概述
- LTPoE++®/IEEE 802.3bt 受电设备 (PD) 控制器
- 最高支持 90W PD
- 区分 LTPoE++ 和 IEEE 802.3bt PSE
- 5 事件分类感知
- 卓越的浪涌保护(100V 绝对最大值)
- 宽结温范围(–40°C 至 125°C)
- 过温保护
- 集成特征电阻器
- 通过外部热插拔 N 通道 MOSFET 实现最低功耗和最高系统效率
- 支持低至 9V 的可配置辅助电源
- 与 LT4275A/B/C 和 LT4294 之间实现引脚兼容
- 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装
LT4293 是一款符合 LTPoE++/IEEE 802.3af/at/bt 标准的受电设备 (PD) 接口控制器。T2P 输出在可用功率的相互识别和协商期间会区分 LTPoE++ 和 IEEE 802.3bt 供电设备 (PSE)。
LT4293 采用外部低 RDS(ON) N 通道热插拔 MOSFET,支持 LT4320/LT4321 理想电桥,可提高端到端功率传输效率并取消昂贵的散热片。LT4293 还包括电源正常状态输出、板载特征电阻器、欠压锁定和热保护功能。启动浪涌电流可通过外部电容器进行调节。借助于 AUX 引脚,支持低至 9V 的辅助功率覆盖。
通过更改外部组件,LT4293 可配置为支持所有可能的 LTPoE++、802.3bt、802.3at 和 802.3af 功率级别。与 LT4275 和 LT4294 系列 PD 接口控制器之间具有引脚兼容性,可实现 LTPoE++ PD 与符合 IEEE 802.3bt 标准的 PD 之间的轻松迁移。
应用
- 高功率无线数据系统
- 室外安防摄像设备
- 商业和公共信息显示
- 高温工业应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT4293HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT4293HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT4293HMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT4293HMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT4293IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT4293IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT4293IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT4293IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT4293HMS#PBF | 量产 | |
| LT4293HMS#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT4293HMS#PBF | 量产 | |
| LT4293HMS#TRPBF | 量产 | |
| LT4293IMS#PBF | 量产 | |
| LT4293IMS#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT4293IMS#PBF | 量产 | |
| LT4293IMS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT4293的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论