LT3475
量产双通道降压型 1.5A LED 驱动器
- 产品模型
- 8
概述
- True Color PWM™ 提供了恒定彩色和 3000:1 的调光范围
- 宽输入范围:4V 至 36V 工作电压,最大值为 40V
- LED 电流的准确和可调控制 (50mA 至 1.5A)
- 高端电流检测允许执行负极接地的 LED 运作
- 开路 LED (LT3475) 和短路保护
- LT3475-1 驱动 LED 串高达 25V
- 200kHz ~ 2MHz 的准确和可调开关频率
- 反相开关操作减小了纹波
- 采用小型电感器和陶瓷电容器
- 采用紧凑的 20 引脚 TSSOP 耐热增强型表面贴装封装
LT®3475/LT3475-1 是一款双通道降压型 DC/DC 转换器,专为用作一个恒定电流源而设计。一个内部检测电阻器负责监视输出电流以实现准确的电流调节,非常适合于驱动高电流 LED。高端电流检测允许进行负载接地的 LED 操作。高输出电流准确度可在一个很宽的电流范围内 (从 50mA 至 1.5A) 得到保持,从而提供了一个宽调光范围。独特的 PWM 电路实现了 3000 :1 的调光范围,因而避免了 LED 电流调光操作中常见的彩色漂移现像。
高开关频率提供了诸多优点,允许采用小电感器和陶瓷电容器。小电感器与 20 引脚 TSSOP 表面贴装封装相结合,使得占用空间和成本均低于替代解决方案。而恒定开关频率与低阻抗陶瓷电容器的组合将产生很低的可预测输出纹波。
凭借其 4V 至 36V 的宽输入范围,LT3475/LT3475-1 可对各种电源进行调节。电流模式 PWM 架构提供了快速瞬态响应和逐周期电流限制功能。频率折返和热停机功能提供了额外的保护。
Applications
- 汽车和航空照明
- 建筑物局部照明
- 显示器背面照明
- 恒定电流源
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3475EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3475EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3475EFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3475EFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3475IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3475IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3475IFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3475IFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3475EFE#PBF | 量产 | |
| LT3475EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT3475EFE-1#PBF | 量产 | |
| LT3475EFE-1#TRPBF | 量产 | |
| LT3475IFE#PBF | 量产 | |
| LT3475IFE#TRPBF | 量产 | |
| LT3475IFE-1#PBF | 量产 | |
| LT3475IFE-1#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3475-1 Demo Circuit - 1.5A Dual Step-Down LED Driver (32V to 2 Strings of 4x 3.4V LED @ 1.5A)
- LT3475 Demo Circuit - Dual 1.5A, Step-Down LED Driver (12V to 3.4V LED @ 1.5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3475
- LT3475-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3475的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论