ADSP-21569
推荐用于新设计高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,400 脚 CSP_BGA
- 产品模型
- 4
概述
- 800MHz(最大值)或1GHz(最大值)内核时钟频率
- 640KB片内1级(L1) SRAM存储器(支持奇偶校验)提高了低延迟性能
- 支持32、40和64位浮点
- 32位定点
- 字节、短字、字、长字寻址
- 1024KB片内2级(L2) SRAM,具有ECC保护功能,在许多用例中无需外部存储器
- 一个针对低系统功耗而优化的3级(L3)接口,提供与DDR3(支持1.35 V DDR3L器件)SDRAM器件相连的16位接口
- DDR3L支持1.35V
- 增强型FIR/IIR加速引擎以内核时钟频率运行,可提高处理能力
- 带OTP的安全加密引擎
创新型数字音频接口(DAI)包括:
- 8个全SPORT接口(提供TDM和I2S模式)
- 2个S/PDIF Rx/Tx、8个ASRC对
- 4个精密时钟发生器
- 28个缓冲
- 2个四通道SPI、1个八通道SPI
- MLB 3引脚
- 6个I2C、3个UART
- 2个链路端口
- 10个通用定时器、1个通用计数器
- 2个看门狗定时器
- 4通道12位管理ADC
- 40个GPIO引脚、28个DAI引脚
- 热传感器
- 17mm x 17mm(0.8mm间距)400引脚CSP_BGA封装
- 安全和保护
- 加密硬件加速器
- 快速安全引导,支持IP保护
- 以1 GHz运行的增强FIR和IIR加速器
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。
SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业较领先系统外设和存储器(请参见数据表上的表 1),因此对于需要在一个集成封装中提供类似于 RISC(精简指令集计算)的可编程性、多媒体支持和较领先信号处理能力的应用,该处理器是一个优选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、音响主机、ANC/RNC、后座娱乐、数字驾驶舱、ADAS
- 消费音频和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列、耳机
ADSP-2156x 系列:摘要和比较
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 7
技术文章 2
处理器手册 2
集成电路异常 1
信息 1
视频 1
客户案例研究 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADSP-21569BBCZ10 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.28mm) | ||
| ADSP-21569BBCZ8 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.28mm) | ||
| ADSP-21569KBCZ10 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.28mm) | ||
| ADSP-21569KBCZ8 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.28mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 6, 2023 - 23_0178 Bond Wire Conversion from Gold to Copper for ADSP-2156x processors |
||
| ADSP-21569BBCZ10 | 量产 | |
| ADSP-21569BBCZ8 | 量产 | |
| ADSP-21569KBCZ10 | 量产 | |
| ADSP-21569KBCZ8 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
中间件 1
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容SigmaStudio®+
汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案
更多内容CrossCore® Utilities
CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
热模型 1
BSDL 模型文件 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21569的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论