Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADA4940-1

量产

超低功耗、低失真ADC驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 小信号带宽:260 MHz
  • 超低功耗:1.25mA
  • 极低的谐波失真
    • -122 dB THD (50 kHz)
    • -96 dB THD (1 MHz)
  • 低输入电压噪声:3.9 nV/√Hz
  • 失调电压:0.35 mV(最大值)
  • 平衡输出
  • 0.1%建立时间:34 ns
  • 轨到轨输出:−VS + 0.1 V至+VS − 0.1 V
  • 可调输出共模电压
  • 灵活的电源:3 V至7 V (LFCSP)
  • 禁用引脚用于降低功耗
  • 提供LFCSP和SOIC封装

ADA4940-1
超低功耗、低失真ADC驱动器
ADA4940-1 Functional Block Diagram ADA4940-1 Pin Configuration ADA4940-1 Pin Confguration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4940

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

精密ADC驱动器工具

SPICE 模型 1

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-FDA-1

单差分放大器通用评估板

产品详情

通用差分放大器评估板可用来评估单一高速全差分放大器。 裸板式评估板支持用户快速原型开发各种差分或单端电路,较大程度降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。

eval board
EVAL-AD7768-1

AD7768-1 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD7768-1 的功能完备的评估板
  • PC 控制搭配 EVAL-SDP-CH1Z 使用
  • PC 软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EV-AD7768-1FMCZ 评估套件采用 AD7768-1 24 位 256 kSPS 模数转换器 (ADC)。EVAD7768-1FMCZ 板通过 EVAL-SDP-CH1Z 母板连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下从 EVAL-SDP-CH1Z 电源供电,该电源稳压到 5 V 和 3.3 V 以便为 AD7768-1 和配套组件供电。

EV-AD7768-1FMCZ 软件可以全面配置 AD7768-1 器件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流和交流时域分析。

EV-AD7768-1FMCZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。用户 PC 可执行软件通过系统演示平台 (EVAL-SDP-CH1Z) 经由 USB 控制 AD7768-1。

eval board
AMC-ADA4940-1ARZ

Amplifier Mezzanine Card for ADA4940-1

特性和优点

  • Enables quick breadboarding and prototyping
  • User defined circuit configuration
  • Easy connection to other ADC evaluation boards

产品详情

The Analog Devices, Inc., amplifier mezzanine card (AMC) analog-to-digital converter (ADC) driver evaluates the performance of amplifiers in 8-lead, single and dual SOIC, 6- lead single SOT23, 8-lead dual MSOP, and 16-lead LFCSP packages. This add on board can be inserted on ADC evaluation boards using its 7-pin header. Figure 1 shows the AMC mounted on an Analog Devices, Inc., ADC evaluation board.

The AMC can support any of Analog Devices operational amplifiers and ADC drivers in different packages. The user can configure the ADC driver as a Sallen-Key low-pass, high-pass, or band-pass filter, as a multiple feedback low-pass, high-pass, or band-pass filter, or as an inverting and noninverting operational amplifier. The user can also configure the AMC to drive a singleended, fully differential, or a single-ended signal to a differential ADC.

Optimized power and ground planes ensure low noise and high speed operation. Component placement and power supply bypassing are optimized for maximum circuit flexibility and performance. The AMC evaluation board accepts 0402 or 0603 surface mount technology (SMT) components, 1206 bypass capacitors, and 2.54 mm headers.

All components are placed on the primary side. No components are placed on the secondary side.

EVAL-FDA-1
单差分放大器通用评估板
EVAL-AD7768-1
AD7768-1 评估板
eval-image-unavailable
AMC-ADA4940-1ARZ
Amplifier Mezzanine Card for ADA4940-1
AMC-ADA4940-1ARZ Top Angle Evaluation Board AMC-ADA4940-1ARZ Top Evaluation Board AMC-ADA4940-1ARZ Bottom Evaluation Board

参考电路

CN0513 Board
CN0513 参考设计

20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案

特性和优点

  • 数据采集解决方案在0°C至70°C范围内经过完全表征
  • 保证20位无失码
  • INL:±2 ppm,DNL:±0.25 ppm
  • 吞吐速率:1.8 MSPS
  • 失调误差漂移:±3.5 ppm/°C;增益误差漂移:±6 ppm/°C
  • SNR:98 dB(G = 1时),92 dB(G = 10时),fIN = 1 kHz
  • THD:-120 dB(G = 1时),-116 dB(G = 10时),fIN = 1 kHz
  • 过采样动态范围:102 dB (900 kSPS),OSR = 2
  • 软件可编程双极输入范围(±1 V至±10 V)
    • 允许单端和差分信号
  • CMRR:92 dB(典型值)
  • GΩ输入阻抗允许与传感器直接接口
  • 易用特性可降低系统功耗和复杂性
  • 高达50 mA的ADC输入过压箝位保护吸电流
  • 片内5 V基准电压和缓冲
  • 第一转换精度,无延迟/流水线延迟
  • 快速转换时间支持低SPI时钟速率
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
CN0513
20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案
CN0513 Board
CN0513 Block Diagram
AD4020 Reference Design Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4940-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览