AD7946
量产14位、500 kSPS PulSAR® ADC,采用MSOP封装
- 产品模型
- 2
概述
- 14位分辨率、无失码
- 吞吐速率:500 kSPS
- 积分非线性(INL):典型值±0.4 LSB,最大值±1 LSB(FSR的±0.0061%)
- 信纳比(SINAD):85 dB(20 kHz时)
- 总谐波失真(THD):-100 dB(20 kHz时)
- 伪差分模拟输入范围
- 0 V至REF(REF可高达VDD)
- 无流水线延迟
- 采用5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- 专有串行接口
- SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示
- 功耗
- 3.3 mW(5 V/100 kSPS时)
- 3.3 μW(5 V/100 SPS时)
- 待机电流:1 nA
- 10引脚MSOP(MSOP-8尺寸)和
- 3 mm × 3 mm LFCSP(SOT-23尺寸)
- 与16位AD7686引脚兼容
AD7946是一款14位、500 kSPS、电荷再分配、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用5 V单电源(VDD)供电。该器件内置一个极低功耗、高速、16位无失码采样ADC、一个内部转换时钟和一个多功能串行接口端口,还集成了一个低噪声、宽带宽、极短孔径延迟的采样保持电路。在CNV上升沿,器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0V至REF。基准电压(REF)由外部提供,最高可设置为电源电压。
功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上,并提供一个可选的忙闲指示。采用独立电源VIO时,该器件与1.8V、2.5V、3V或5V逻辑兼容。
AD7946采用10引脚µSOIC封装或10引脚QFN (LFCSP)封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集
- 仪器仪表
- 医疗仪器
- 过程控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
测试产品组合 1
产品亮点 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7946BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7946BRMZRL7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD7946BRMZ | 量产 | |
| AD7946BRMZRL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7946BRMZ | 量产 | |
| AD7946BRMZRL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 2 | ||
| ADR433 | 量产 | 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| 数字隔离器 4 | ||
| ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
| ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
| ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
| ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
| 运算放大器 13 | ||
| ADA4805-1 | 推荐用于新设计 | 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
| ADA4805-2 | 推荐用于新设计 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
| ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
| AD8603 | 量产 | 微功耗RRIO、低噪声、精密单通道CMOS运算放大器 |
| ADA4807-1 | 推荐用于新设计 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
| ADA4807-2 | 推荐用于新设计 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
| ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
| ADA4897-2 | 推荐用于新设计 | 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器 |
| ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD7944 | 量产 | 14位、2.5 MSPS、15.5 mW PulSAR ADC,采用LFCSP封装 |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具AD7685 IBIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7946的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论