AD74412R
推荐用于新设计四通道、软件可配置输入/输出
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 四通道软件可配置输入/输出电路
- 具有抗 ±40 V 保护能力的螺纹端子
- 阻止电力从螺纹端子流向电源的线路保护装置
- 六种可配置模式
- 电压输入
- 电流输入
- 电压输出
- 电流输出
- 数字输入
- RTD 测量
- 具有可选 50 Hz 和 60 Hz 抑制性能的内部 16 位 Σ-∆ ADC
- 13 位单调 DAC
- 可实现真正零电压输出的电荷泵
- 内部温度传感器,精度为 5°C
- 片内诊断,包括开路和短路检测
- 可靠的架构
- SPI
- 温度范围:−40°C 至 +85°C
- 64 引脚 LFCSP
AD74412R 是一款适用于楼宇和过程控制应用的四通道软件可配置输入/输出解决方案。AD74412R 包含用于模拟输出、模拟输入、数字输入和电阻温度检测器 (RTD) 测量的功能,这些功能集成在一个单芯片解决方案中,并具有与串行端口接口 (SPI) 兼容的接口。
该套件采用一个 16 位 Σ-∆ 模数转换器 (ADC) 和四个可配置的 13 位数模转换器 (DAC),可提供四个可配置输入/输出通道和一套诊断功能。
AD74412R 可提供多种模式。这些模式是电压输出、电流输出、电压输入、外部供电的电流输入、环路供电的电流输入、外部 RTD 测量、数字输入逻辑和环路供电的数字输入。
AD74412R 包含一个高精度 2.5 V 内部基准电压源,用于驱动 DAC 和 ADC。
产品聚焦
- 四通道软件可配置通道。
- 内置诊断和报警特性。
- 可靠的架构。按照 IEC61000-4-5 标准,已在高达 ±1 kV 电压下对具有非屏蔽电缆的输入/输出端子进行浪涌测试。
应用
- 楼宇控制系统
- 过程控制
- 工业自动化
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
3rd Party Solutions 1
器件驱动器 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD74412RBCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD74412RBCPZ-REEL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD74412RBCPZ-RL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADC/DAC组合转换器 2 | ||
| AD5700 | 量产 | 低功耗HART调制解调器 |
| AD5700-1 | 量产 | 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器 |
| 基准电压源 1 | ||
| ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
| 开关稳压器和控制器 3 | ||
| LT8301 | 推荐用于新设计 | 集成65V/1.2A开关的42VIN微功耗非光学隔离反激式转换器 |
| LT3001 | 推荐用于新设计 | 36V 4W No-Opto 隔离型反激式转换器 |
| ADP2360 | 量产 | 50 mA、60 V、高效率降压稳压器 |
| 数字隔离器 4 | ||
| ADuM250N | 推荐用于新设计 | 集成故障安全和0个反向通道的鲁棒5.0 kVrms五通道数字隔离器 |
| ADuM251N | 推荐用于新设计 | 集成故障安全和1个反向的鲁棒5.0 kVrms五通道数字隔离器 |
| ADuM252N | 推荐用于新设计 | 集成故障安全和2个反向的鲁棒5.0 kVrms五通道数字隔离器 |
| ADP1032 | 量产 | 具有七个数字隔离器的两通道隔离式微功耗管理单元 |
| 线性稳压器 2 | ||
| ADP124 | 推荐用于新设计 | 5.5 V输入、500 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,31种固定输出电压选项 |
| ADP1720 | 量产 | 50 mA、高压、微功耗线性稳压器 |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD74413R | 推荐用于新设计 | 软件可配置的四通道输入/输出 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD74412R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论