概览
优势和特点
- 适用于 AD74412R 的功能完备的评估板
- 板载 2.5 V ADR4525 基准电压源
- SPI
- 基于 PC 的控制软件
产品详情
EV-AD74412RSDZ(见图 1)是一款功能完备的评估板,可用于评估 AD74412R 的特性。AD74412R 是一款四通道软件可配置输入/输出套件。该套件具有用于模拟输出、模拟输入、数字输入和电阻温度检测器 (RTD) 测量的功能,这些功能集成在一个单芯片解决方案中,并具有与串行外设接口 (SPI) 兼容的接口。
EV-AD74412RSDZ 可通过系统演示平台 (SDP) 进行控制。借助 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 板,可以使用 AD74412R 评估软件通过 PC 的 USB 端口来控制 EV-AD74412RSDZ。
EVAL- AD74412RSDZ 需要一个 14 V 至 26.4 V 的 AVDD 工作电源。在将 EV-AD74412RSDZ 连接到 PC 时,PC 为 SDP-S 板提供电源。
有关 AD74412R 的完整详细信息,请参阅 AD74412R 数据手册。在使用 EV-AD74412RSDZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。