Обзор

Особенности и преимущества

  • 3-Bit Digital Gain Control in Three Gain-Code Options
  • Rail-to-Rail Input Range
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Single or Dual Supply: 2.7V to 10.5V Total
  • 11MHz Gain Bandwidth Product
  • Input Noise Down to 8nV/√Hz
  • System Dynamic Range to 120dB
  • Input Offset Voltage: 1.5mV
  • 8-Pin Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) Package

Подробнее о продукте

The LTC6910 family are low noise digitally programmable gain amplifiers (PGAs) that are easy to use and occupy very little PC board space. The inverting gain is adjustable using a 3-bit digital input to select gains of 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100V/V in the LTC6910-1; 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64V/V in the LTC6910-2; and 0, 1, 2, 3, 4, 5,6 and 7V/V in the LTC6910-3.

The LTC6910-Xs are inverting amplifiers with rail-to-rail output. When operated with unity gain, they will also process rail-to-rail input signals. A half-supply reference generated internally at the AGND pin supports single power supply applications. Operating from single or split supplies from 2.7V to 10.5V, the LTC6910-X family is offered in an 8-lead SOT-23 package.

Applications

  • Data Acquisition Systems
  • Dynamic Gain Changing
  • Automatic Ranging Circuits
  • Automatic Gain Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6910-1
LTC6910-2
LTC6910-3

Сопутствующие компоненты

LTC6910 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.