Обзор
Особенности и преимущества
- Легкость в использовании – законченная 16-разрядная система сбора данных с быстродействием 1 MSPS
- Высокий импеданс, 8-канальный вход: >500 МОм
- Диапазон входного дифференциального напряжения: ±24,576 В максимум
- Высокое подавление синфазной составляющей на входе: >100 дБ
- Задаваемые пользователем диапазоны входных сигналов
- Контроллер последовательности (секвенсор) каналов с индивидуальным усилением
- Встроенные источник опорного напряжения на 4,096 В и буфер
- Дополнительный вход – прямое подключение к входам АЦП PulSAR
- Отсутствие задержки (архитектура последовательного приближения)
- Последовательный 4-проводный SPI-/SPORT-совместимый интерфейс от 1,8 В до 5 В
- Корпус LFCSP (6 мм × 6 мм)
- Корпус LQFP (7 мм × 7 мм )
- Промышленный температурный диапазон от −40°C до +85°C
- Загрузите техническое описание ADAS3022-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/17609 DSCC
Подробнее о продукте
ADAS3022 – это законченная система сбора данных с быстродействием 1 MSPS, построенная на базе АЦП последовательного приближения, которая произведена по запатентованному Analog Devices, Inc. высоковольтному промышленному технологическому процессу iCMOS®. Устройство состоит из 8-канального мультиплексора с малой утечкой, каскада высокоимпедансного инструментального усилителя с программируемым коэффициентом усиления (PGIA) с высоким подавлением синфазной составляющей, прецизионного источника опорного напряжения на 4,096 В с малым дрейфом и буфера, и 16-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) последовательного приближения (SAR) с перераспределением заряда. К входам ADAS3022 можно подключить восемь несимметричных сигналов или четыре полностью дифференциальных с размахом ±24,576 В при питании ±15 В. Дополнительно, устройство позволяет работать с широко использующимися биполярными дифференциальными, биполярными несимметричными, псевдо биполярными или псевдо униполярными входными сигналами, обеспечивая тем самым подключение практически любых сенсоров.
ADAS3022 упрощает трудности в разработке конечного изделия путем снижения требований к буферизации сигнала, установки уровня, усиления/ослабления, подавлению синфазной составляющей, времени установки и остальным параметрам аналогового сигнала, одновременно сокращая габариты, время выхода на рынок и стоимость конечного изделия.
Области применения
- Многоканальные системы сбора данных и системы мониторинга
- Управление процессами
- Контроль линии электропередач
- Автоматическое тестовое оборудование
- Контрольно-измерительная аппаратура
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (4)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
ADAS3022 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
- For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4841-1, ADA4940-1, ADA4941-1.
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4897-1, AD8021.
- For low frequency, precision, low bias current applications: AD8476, AD8605, AD8615, AD8605.
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.