Обзор
Особенности и преимущества
- Dual operational amplifier
- Voltage feedback
- Wide supply range from 3 V to 24 V
- Rail-to-rail output
- Output swing to within 0.5 V of supply rails
- High linear output current
- 310 mA peak into 32 Ω on ±12 V supplies while maintaining −80 dBc SFDR
- Low noise
- 4.5 nV/√Hz voltage noise density at 100 kHz
- 1.5 pA/√Hz current noise density at 100 kHz
- High speed
- 69 MHz bandwidth (G = 1, −3 dB)
- 53 V/μs slew rate (RLOAD = 25 Ω)
Подробнее о продукте
The AD8397 comprises two voltage feedback operational amplifiers capable of driving heavy loads with excellent linearity. The common-emitter, rail-to-rail output stage surpasses the output voltage capability of typical emitter-follower output stages and can swing to within 0.5 V of either rail while driving a 25 Ω load. The low distortion, high output current, and wide output dynamic range make the AD8397 ideal for applications that require a large signal swing into a heavy load.
Fabricated with Analog Devices, Inc., high speed extra fast complementary bipolar high voltage (XFCB-HV) process, the high bandwidth and fast slew rate of the AD8397 keep distortion to a minimum. The AD8397 is available in a standard 8-lead SOIC_N package and, for higher power dissipating applications, a thermally enhanced 8-lead SOIC_N_EP package. Both packages can operate from −40°C to +85°C.
Applications
- Twisted-pair line drivers
- Audio applications
- General-purpose ac applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (7)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
A utility to convert between standard units of power measurement and signal strength.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Обучающие материалы (11)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.