Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin-Programmable Gains:
    G = 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16V/V + Shutdown
  • Fully Differential Outputs
  • Gain Error: 0.012% (Max)
  • Gain Error Drift: 1ppm/°C (Max)
  • CMRR: 103dB (Min), G = 16
  • Input Bias Current: 25pA (Max)
  • Input Offset Voltage: 92μV (Max), G = 16
  • Input Offset Voltage Drift: 1.7μV/°C (Max), G = 16
  • –3dB Bandwidth: 4MHz, G = 16
  • Input Noise Density: 8nV/√Hz, G = 16
  • Slew Rate: 12V/μs, G = 16
  • Adjustable Output Common Mode Voltage
  • Quiescent Supply Current: 4.4mA
  • Supply Voltage Range: ±4.5V to ±18V
  • –40°C to 125°C Specified Temperature Range
  • Small 12-Lead 4mm × 4mm DFN (LFCSP) Package

Подробнее о продукте

The LTC6373 is a precision instrumentation amplifier with fully differential outputs which includes a closely matched internal resistor network to achieve excellent CMRR, offset voltage, gain error, gain drift, and gain nonlinearity. The user can easily program the gain to one of seven available settings through a 3-bit parallel interface (A2 to A0). The 8th state puts the part in shutdown which reduces the current consumption to 220μA. Unlike a conventional voltage feedback amplifier, the LTC6373 maintains nearly the same bandwidth across all its gain settings.

The LTC6373 features fully differential outputs to drive high performance, differential-input ADCs. The output common mode voltage is independently adjustable via the VOCM pin. The combination of high impedance inputs, DC precision, low noise, low distortion, and high-speed differential ADC drive makes the LTC6373 an ideal candidate for optimizing data acquisition systems.

The LTC6373 is available in a 12-lead 4mm × 4mm DFN (LFCSP) package and is fully specified over the −40°C to 125°C temperature range.

Applications

  • Data Acquisition Systems
  • Biomedical Instrumentation
  • Test and Measurement Equipment
  • Differential ADC Drivers
  • Single-Ended-to-Differential Conversion
  • Multiplexed Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6373

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

In Amp Diamond Tool

Сопутствующие компоненты

LTC6373 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Analog to Digital Converters

  • 20-Bit, 1Msps, High Precision SAR ADC: LTC2378-18.
  • 18-Bit, 1.6Msps, High Precision SAR ADC: LTC2379-18.
  • 4-Channel, 24-Bit, Continuous Time, 1.5Msps Sigma-Delta ADC: AD7134.
  • 18-Bit, 2Msps, High Precision SAR ADC: AD4003.
  • 18-Bit, 2Msps, Data Acquisition uModule: ADAQ4003.
  • 8-/4-/1-Channel, 24-Bit, SImultaneous-Sampling, 256ksps Sigma-Delta ADC: AD7768, AD7768-4, AD7768-1.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.