4G/5G无线电单元系统
ADI公司的核心技术和领域专业知识帮助客户在全球范围内规划、设计、打造更出色的高性能通信系统。
我们的无线电单元(RU)设计平台利用新一代技术来提供高性能解决方案,帮助客户消除设计障碍、缩短产品开发周期,加快产品上市时间。
价值和优势
- 最小化尺寸、重量与功耗: 全面降低无线电设备的能耗、体积与重量。
- 降低系统噪声: 时钟与电源元件的协同设计,减少信号抖动。
- 灵活部署能力: 可适配全频段、全带宽及各类功率规格的产品。
- 加速研发进程: 商用级O-RAN 7.2a IP方案,缩短产品研发周期。
参考设计
评估板
评估板
评估板
AD-FMCOMMS5-EBZ评估板
核心资源
开发人员工具和资源
设计工具
仿真模型
文件和下载
应用笔记
AN-1420:利用数字锁相环(DPLL)实现相位增建和无中断切换
149.75 K
数据手册
ADL6331: 0.38 GHz to 15 GHz TxVGA Data Sheet
2.68 M
ADMV4828: 24.0 GHz to 29.5 GHz Transmit/Receive Dual Polarization Beamformer Data Sheet
147.13 K
ADMV8052: 30 MHz to 520 MHz Digitally Tunable Band-Pass Filter Preliminary Data Sheet
3.07 M
ADRF5022: Silicon SPDT Switch, Nonreflective, 100 MHz to 45 GHz Data Sheet
706.51 K
ADPA7008: 20 GHz to 54 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, 31 dBm (1 W) Power Amplifier Data Sheet
2.47 M
ADPA7004: 40 GHz to 80 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, Wideband Power Amplifier Data Sheet
1.11 M
ADRF5519: Dual-Channel, 2.3 GHz to 2.8 GHz, 20 W Receiver Front End Data Sheet
1.12 M
ADF5709: 9.85 GHz to 20.5 GHz, Wideband, MMIC VCO Data Sheet
257.76 K
产品亮点
High Speed Converters Lead Industry with 28 nm CMOS Technology
483.39 K
AD9363 集成式可编辑 RF 收发器
458.35 K
ADuCM3027/ADuCM3029 Ultra Low Power Microcontrollers
426.43 K
产品选型指南
超低功耗连接
2.21 M
教程
MT-230:噪声在高速转换器信号链中的考 虑因素
443.89 K
用户手册
UG1848: Evaluating the ADL5206 1 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size
615.19 K
UG1541: ADuCM410 Development System Getting Started Tutorial User Guide
1.11 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}