±40Vフォルト保護、±25V CMR、および±40KV ESD内蔵、SOT23/8パッケージ、+3.3V、4Mbps CANトランシーバのMAX33040Eのご紹介

2022年10月04日

このビデオは、マキシムの±40Vフォルト保護、±25V CMR、および±40KV ESD内蔵、SOT23/8パッケージ、+3.3V、4Mbps CANトランシーバのMAX33040Eを紹介します。

±40Vフォルト保護、±25V CMR、および±40KV ESD内蔵、SOT23/8パッケージ、+3.3V、4Mbps CANトランシーバのMAX33040Eのご紹介

2022年10月04日
このビデオは、マキシムの±40Vフォルト保護、±25V CMR、および±40KV ESD内蔵、SOT23/8パッケージ、+3.3V、4Mbps CANトランシーバのMAX33040Eを紹介します。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成