次世代センサーを実現可能にする 24GHz 対応のレーダー技術

2017年11月15日

アナログ・デバイセズは、性能、寸法、コスト、消費電力の面で優れたセンサーを備えるレーダー技術向けプラットフォームを提供しています。そのプラットフォームを利用することにより、物体の検出が容易になり、より長い距離にも対応でき、高い信頼性が得ることが可能になります。つまり、お客様にとっては、より優れたソリューションの利用が可能になったということです。

ADF5904 製品詳細ページ

次世代センサーを実現可能にする 24GHz 対応のレーダー技術

2017年11月15日
アナログ・デバイセズは、性能、寸法、コスト、消費電力の面で優れたセンサーを備えるレーダー技術向けプラットフォームを提供しています。そのプラットフォームを利用することにより、物体の検出が容易になり、より長い距離にも対応でき、高い信頼性が得ることが可能になります。つまり、お客様にとっては、より優れたソリューションの利用が可能になったということです。
ADF5904 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成