効率88%、85℃でのディレーティングが0%、温度上昇が40℃の40A µModuleレギュレータ
2017年09月18日
LTM4636 は、3Dパッケージング構造により、小型パッケージで速い熱放散と低温動作が可能な40A降圧µModuleスイッチング・レギュレータです。LTM4636は16mm x 16mm BGAパッケージの上面にインダクタを積み重ね、露出したインダクタをヒートシンクとして利用するので、あらゆる方向からのエアフローにじかに接触してデバイスを冷却することができます。LTM4636は周囲温度からわずか40℃の温度上昇で40W (12V入力、1V出力、40A、200LFM) を供給可能です。周囲温度83℃までフルパワーの40Wが供給され、周囲温度110℃で半分の20Wが供給されます。
LTM4636は1Vの負荷に対して15A、30A、40Aをそれぞれ92%、90%、88%の効率で供給します(入力電圧は12V)。このµModule レギュレータは出力電力をスケール調整可能で、電流分担モードで動作する4個のLTM4636は160Wを供給し、温度上昇はわずか40℃で効率は88%です(12V入力、1V出力、400LFM)。
効率88%、85℃でのディレーティングが0%、温度上昇が40℃の40A µModuleレギュレータ
2017年09月18日
LTM4636 は、3Dパッケージング構造により、小型パッケージで速い熱放散と低温動作が可能な40A降圧µModuleスイッチング・レギュレータです。LTM4636は16mm x 16mm BGAパッケージの上面にインダクタを積み重ね、露出したインダクタをヒートシンクとして利用するので、あらゆる方向からのエアフローにじかに接触してデバイスを冷却することができます。LTM4636は周囲温度からわずか40℃の温度上昇で40W (12V入力、1V出力、40A、200LFM) を供給可能です。周囲温度83℃までフルパワーの40Wが供給され、周囲温度110℃で半分の20Wが供給されます。
LTM4636は1Vの負荷に対して15A、30A、40Aをそれぞれ92%、90%、88%の効率で供給します(入力電圧は12V)。このµModule レギュレータは出力電力をスケール調整可能で、電流分担モードで動作する4個のLTM4636は160Wを供給し、温度上昇はわずか40℃で効率は88%です(12V入力、1V出力、400LFM)。
LTM4636 製品詳細ページ
LTM4636は1Vの負荷に対して15A、30A、40Aをそれぞれ92%、90%、88%の効率で供給します(入力電圧は12V)。このµModule レギュレータは出力電力をスケール調整可能で、電流分担モードで動作する4個のLTM4636は160Wを供給し、温度上昇はわずか40℃で効率は88%です(12V入力、1V出力、400LFM)。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}