MAX31875

製造中

低電力I2C温度センサー、WLPパッケージ

MAX31875はI2C/SMBusインタフェースを備えた±1℃精度のローカル温度センサー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 小型WLP (0.84mm x 0.84mm x 0.35mm)
  • 優れた温度精度
    • ±1.75℃ (-40℃~+145℃)
    • ±1℃ (-0℃~+70℃)
  • 平均電源消費電流:10µA以下
  • 選択可能なタイムアウトによるバスロックアップの防止(デフォルトでイネーブル)
  • I2CおよびSMBus対応
  • 選択可能なPECによって高信頼性の通信を実現
  • バス速度:最大1MHz
  • 電源電圧:+1.6V~+3.6V

MAX31875は、I2C/SMBusインタフェースを備えた±1℃精度のローカル温度センサーです。小型パッケージと優れた温度測定精度の組み合わせによって、この製品は多様な機器に最適です。

I2C/SMBus対応シリアルインタフェースは、標準のバイト書込み、バイト読取り、バイト送信、およびバイト受信コマンドを受け付け、温度データの読取りおよびセンサーの動作の設定を行います。クロックが30ms (公称)以上にわたってローの場合、バスタイムアウトによってインタフェースがリセットされます。PECは、この機能に対応しているマスターとともに使用した場合に通信エラーの防止に役立ちます。

MAX31875は4ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、-50℃~+150℃の温度範囲で動作します。

デザインソリューション:Cool Down with a Smaller, Lower Power Temperature Sensor ›

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • データ通信機器
  • ハンドヘルド電子機器
  • 産業用機器
  • サーバ

MAX31875
低電力I2C温度センサー、WLPパッケージ
MAX31875:簡易ブロックダイアグラム
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
eval board
MAX31875EVKIT

MAX31875の評価キット

機能と利点

  • Windows® 7、Windows 8/8.1、およびWindows 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX31875の評価キット(EVキット)は、I2C/SMBusインタフェースを備えた±2℃精度のローカル温度センサーのMAX31875を実証します。このEVキットは、ボード上のマスターICとのI2Cでの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。

MAX31875のEVキットには、MAX31875ROTZS+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • データ通信機器
  • ハンドヘルド電子機器
  • 産業用機器
  • サーバ

MAX31875EVKIT
MAX31875の評価キット
MAX31875EVKIT: Board Photo

リファレンス・デザイン

MAXREFDES183 System Block Diagram
MAXREFDES183 Circuits from the Lab®

MAXREFDES183# ポータブル高精度キャリブレータ

機能と利点

  • ポータブル軽量高精度キャリブレータ
  • 0~+50°Cの動作温度範囲で最大0.01%の精度
  • USB充電が可能なバッテリ
  • 電圧/電流/温度
EVAL CN0583 CRR1 ANGLE web
CN0583 Circuits from the Lab®

Multistandard Micropower Verified Smoke Detection System-on-Module

機能と利点

The CN0583 reference design plus related software is designed and tested to meet UL 217 8th edition, EN14604:2005, and similar smoke/fire detection standards. To address the needs of different customers, a number of solution offerings are available which are summarized in the table below. ​

The hardware is designed to accelerate prototyping and the evaluation of the embedded smoke detection algorithm. The hardware is comprised of the EVAL-CN0583-SOM and EVAL-CN0583-CRR1 Carrier Board.​

The Data package (ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC) provides an extensive (1000+) smoke dataset taken at UL 217 and EN14604 certified facilities for those who wish to develop their own algorithm. It includes the CN0583 source code for initialization, calibration, environmental compensation, data pre-processing - but excludes the detection algorithm.​

The Algorithm package (ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC) includes everything in the Data package and adds UL & EN validated smoke detection algorithm and associated algorithm project files.

  • Complete Smoke Detector System on Module
  • Micropower Operation for >10 Year Battery Lifetime
  • UL 217 & UL 268 Verified Smoke Detector Algorithm
  • EN 54-7 & EN 14604 Verified Smoke Detector Algorithm
MAXREFDES173
IO-Link Local Temperature Sensor
MAXREFDES173
Figure 1. MAXREFDES173# system block diagram.
Figure 2. MAXREFDES173# was verified with the iqLink Master from IQ2 Development.
MAXREFDES183
MAXREFDES183# ポータブル高精度キャリブレータ
MAXREFDES183 System Block Diagram
MAXREFDES164
IO-Link Local Temperature Sensor
MAXREFDES164
MAXREFDES164
MAXREFDES164
CN0583
Multistandard Micropower Verified Smoke Detection System-on-Module
EVAL CN0583 CRR1 ANGLE web
EVAL CN0583 CRR1 BOTTOM web
EVAL CN0583 CRR1 TOP web
Fig 1

最新のディスカッション

最近表示した製品