ADuM1252

新規設計に推奨

拡張VDD、アイドルバス・ホットスワップ、低VOLを備えた超低消費電力、双方向I2Cアイソレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低VOL(MAX)によりI2Cデバイスとの互換性が向上
    • サイド1:0.69V
    • サイド2:0.4V
  • 超低消費電力によりバッテリ寿命を延長
    • 400kHzでチャンネルあたり142μA(代表値)
  • 独立した広いVDD1/VDD2電源範囲によって、より多くのロジック電圧レベルがサポートされ、レベル・シフトが可能
    • 1.71V~5.5V(両側)
  • 強化されたホットスワップ可能なサイド2 I/O
    • データの破損を防ぐため、サイド2の初回接続は、バスがアイドル状態または停止状態のときに行われる
  • 最大2MHz SCLでの双方向I2Cデータ転送
  • 双方向SCLにより高度なバス・トポロジに対応
    • クロック・ストレッチングをサポート、絶縁バリアを越えた複数のコントローラに対応
  • 強力な電流シンクによるRPULL-UP値の低減によってバス速度が向上
    • サイド1:5mA
    • サイド2:50mA
  • デジタル信号の堅牢なガルバニック絶縁
    • 連続耐圧(VIOWM
      • 8ナローSOIC:445VRMS
    • IEC 61000-4-5に基づく±10kVのサージへの耐性
    • 沿面距離とクリアランス
      • 8ナローSOIC:4mm
  • 安全性と規制に関する認定(申請中)
    • IEC60747-17(申請中)
      • 強化されたVIORMナローSOIC:630VPEAK
    • UL 1577(申請中)
      • 8ナローSOIC:3000VRMS(1分間)
    • IEC/EN/CSA 62368-1(申請中)
    • IEC/EN/CSA 61010-1(申請中)
    • CAN/CSA-C22.2 No. 14-18(申請中)

ADuM1252は、同じラインで双方向にデータを伝送する必要のあるアプリケーション(I2Cなど)向けに2つの双方向オープンドレイン・チャンネルを備えます。ラッチアップ動作を防ぐために、サイド1出力は、ロジックローの電圧を0.64Vに安定化する特殊なバッファで構成され、入力ロジックロー閾値は、出力ロジックロー電圧よりも50mV以上低い水準に設定されています。サイド2は、ロジックロー出力電圧を安定化しない従来のバッファを備えます。

ADuM1252は、アイソレータのサイド1とサイド2の両方に独立した1.71V~5.5V電源を備えています。このデバイスの最大動作周波数は2MHzです。各サイドのスタンバイ電流が21μAと極めて低いため、バッテリ駆動のシステムに適しています。

ADuM1252は、サイド2のホットプラグ接続において、まずバスのピンをプリチャージした後、バスの状態を監視し、アイドル状態かI2Cストップ条件が検出されるのを待ってサイド1とサイド2を接続することで、乱れのないバス接続を提供します。

ADuM1252には、8ピン・ナローSOICパッケージが採用されています。このデバイスは、-40°C~+125°Cの周囲温度で動作するように定格評価されています。

アプリケーション

  • 絶縁型I2C/SMBusインターフェース
  • バッテリ管理システム
  • Power over Ethernet(PoE)
  • モータ制御システム

ADuM1252
拡張VDD、アイドルバス・ホットスワップ、低VOLを備えた超低消費電力、双方向I2Cアイソレータ
ADUM1252 Simplified Application Diagram ADUM1252 Pin Configuration
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
MOSFET & ゲート・ドライバ 1
MAX258 製造中 500mAプッシュプルトランスドライバ、絶縁型電源用
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 4
LT8303 新規設計に推奨 150V/450mAスイッチを備えた100V入力のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
LT3999 製造中 デューティ・サイクルを制御できる低ノイズ、1A、1MHzプッシュプルDC/DCドライバ
ADuM5020 新規設計に推奨 低放射の 500 mW 絶縁型 DC/DC コンバータ
ADuM5028 新規設計に推奨 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
ADuM1252SEVKIT

評価対象:ADuM1252

機能と利点

  • DCから2MHzまでのデータ転送レート
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 便利な4ポイントI2Cバス接続
  • 最大3.0kVRMSで60秒間の絶縁を確保
  • オンボード電源電流計測をサポート
  • 温度範囲:40°C~+125°C
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

ADuM1252S評価用キット(EVキット)は、8ピン・ナローSOIC表面実装パッケージに収められた超低スタンバイ電流の2チャンネル双方向強化絶縁型デジタル・アイソレータであるADuM1252の機能を実証する完全実装済および試験済みの回路基板です。ADuM1252S EVキットを使用して、ADuM1252の機能と電気的性能を評価できます。このEVキットは2つの独立した電源から電力が供給されます。

ADuM1252S EVキットは、ADuM1253の評価にも使用できます。

eval board
EVAL-LTC9105-AZ

EVAL-LTC9105-AZ:LTC9105、MAX5974C、LT4321、ADuM1252を搭載したIEEE 802.3bt準拠の受電デバイス、I2C遠隔測定に対応

機能と利点

  • IEEE 802.3bt準拠のクラス6 PD
  • 絶縁型I2Cインターフェースによるポート遠隔測定
  • 5V/9.2Aの絶縁同期フォワード・コンバータ

製品詳細

EVAL-LTC9105-AZは、IEEE 802.3bt準拠のタイプ3、クラス6 Power over Ethernet(PoE)受電デバイス(PD)で、I2C経由のポート遠隔測定機能を備えています。この評価用ボードには、LTC9105(PDインターフェース・コントローラ)、MAX5974C(スイッチング・レギュレータ・コントローラ)、 LT4321(PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ)、ADuM1252 (I2Cアイソレータ)が搭載されています。

LTC9105は、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、およびIEEE 802.3bt準拠のインターフェースに加え、I2Cを介したポート電圧および電流の遠隔測定を提供します。チャンネル抵抗の低い(RDS(ON)、代表値34mΩ)外付けのNチャンネル・ホットスワップ金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)、および50mΩのセンス抵抗を使用します。自動電力維持シグネチャ(MPS)により、電流が低レベルに低下してもポートの接続を維持します。

MAX5974Cは、同期整流を備えた高効率のアクティブクランプ・フォワード・コンバータ・トポロジを使用してDC/DCコンバータを制御し、絶縁された5V/9.2A出力を提供します。LT4321は、8個の低RDS(ON)(代表値57mΩ)NチャンネルMOSFETを制御して、エンドtoエンドの電力供給効率を更に向上させ、熱設計を簡素化します。ADuM1252は、非絶縁グラウンド・ドメインで、LTC9105とホスト・コントローラ間のI2Cデータを絶縁します。

EVAL-LTC9105-AZはクラス6 PDとして構成されており、RJ45コネクタ(J1)を介して、給電側機器(PSE)から最大51Wの電力を受け入れます。補助電源入力端子を使用して、ローカルの55V DC電源からEVAL-LTC9105-AZに電力を供給できます。DC590B I2Cインターフェース・ボードをEVAL-LTC9105-AZに接続すると、EVAL-LTC9105-AZのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)にポート遠隔測定と構成オプションが表示されます。

eval board
ADRD5161-01Z

BMS Module with CANopen CiA 419

機能と利点

  • High current power capability: 20A continuous discharge and 50 A surge (≈200 μs), dependent on battery pack specifications.
  • USB C PD input up to 20V, automatically negotiated via the MAX77958 controller for adapters providing ≥3A or ≥5A PDOs
  • Intelligent power path management with the LTC4421 prioritizing USB C input over battery power during charging for optimal efficiency.
  • 3-cell Li-ion/Li polymer battery support, with recommended configurations using Panasonic NCR18650GA cells
  • Expandable CAN interface with daisy chain headers (P8, P9) for multi module system integration.
  • Configurable output current levels based on PD adapter capabilities (20V/3A or 20V/5A).

製品詳細

The ADRD5161-01Z is a compact, high performance power delivery and battery management module that integrates USB C power delivery (PD) negotiation, 3 cell Li ion/Li polymer battery support, and intelligent power path control. It delivers up to 20A continuous discharge and 50A surge current, while prioritizing USB C input power through its LTC4421 based architecture, ensuring efficient system operation during charging. The module additionally supports daisy chainable CAN connectivity and configurable charging/discharging parameters for compatibility with a wide range of battery packs.

This solution provides designers with a robust, ready to integrate energy subsystem suitable for mobile, portable, and robotic applications that require high power, flexible charging options, and reliable battery behavior. With USB C PD negotiation up to 20V, adaptable current capabilities, and support for recommended cells such as the Panasonic NCR18650GA, the ADRD5161-01Z minimizes design complexity while offering strong scalability and performance for modern embedded systems.

APPLICATIONS

  • Automated Guided Vehicles (AGVs)
  • Autonomous Mobile Robots (AMRs)
  • Portable Industrial Devices: 3 series Li ion/Li poly support and USB C PD (up to 20V) enable efficient charging and stable operation in compact battery powered tools
  • Light Electric Mobility Subsystems: Stable power path control ensures safe, predictable operation in small mobility and auxiliary power systems

SPECIFICATIONS

  • Power Output: 20A continuous, 50A surge (≈ 200μs)
  • USB‑C PD Input: Up to 20V via MAX77958 (supports ≥3A and ≥5A PDOs)
  • Power‑Path Control: LTC4421 prioritizes USB‑C over battery during charging
  • Battery Support: 3‑cell Li‑ion/Li‑poly; recommended NCR18650GA
  • Communication: CAN interface with P8/P9 daisy‑chain headers
  • Output Current: Configurable based on PD adapter (20V/3A or 20V/5A)

ADuM1252SEVKIT
評価対象:ADuM1252
ADUM1252SEVKIT  Board Photo Angle ADUM1252SEVKIT Board Photo Top ADUM1252SEVKIT Board Photo Bottom
EVAL-LTC9105-AZ
EVAL-LTC9105-AZ:LTC9105、MAX5974C、LT4321、ADuM1252を搭載したIEEE 802.3bt準拠の受電デバイス、I2C遠隔測定に対応
EVAL-LTC9105-AZ Board Photo Angle View EVAL-LTC9105-AZ Board Photo Top View EVAL-LTC9105-AZ Board Photo Bottom View EA PoE PD 6
ADRD5161-01Z
BMS Module with CANopen CiA 419
ADRD5161-01Z Angle Evaluation Board ADRD5161-01Z Top Evaluation Board ADRD5161-01Z Bottom Evaluation Board ADRD5161 Simplified Block Diagram ADRD5161 CAN Cable Setup

リファレンス・デザイン

CN0590 ANGLE evaluation board web
CN0590 Circuits from the Lab®

Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector

機能と利点

  • USB 2 High Speed Isolated Retimer
  • Type-C Connectivity
  • Small Form Factor
  • High Efficiency 2.5W Isolated Power
  • Automatic Power Path Selectors with Integrated Protections for Optional External Power
CN0590
Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector
CN0590 ANGLE evaluation board web
CN0590 TOP evaluation board web
CN0590 BOTTOM evaluation board web
Figure 1. CN0590 Simplified Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品