MAX14606
製造中逆バイアスブロック内蔵、過電圧プロテクタ
デュアル電源用、逆バイアスブロッキングを特長とするユニークな過電圧プロテクタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.75
製品情報
- ハイパワーポータブル機器を保護
- 広い動作入力電圧保護範囲:+2.3V~+36V
- 連続電流処理能力:3A
- 54mΩ (typ)のnMOSFETスイッチ内蔵
- フレキシブルな過電圧保護設計
- 並列接続が容易
- /ACOKで入力が範囲内であることを表示
- 高精度内部OVLOスレッショルドをプリセット
- 5.87V ±3% (MAX14606)
- 6.8V ±3% (MAX14607)
- 保護機能の追加でシステムの信頼性が向上
- 逆バイアスブロック機能
- 突入電流を最小限に抑えるためのソフトスタート
- 15ms起動デバウンス内蔵
- サーマルシャットダウン保護
- 省スペース
- 1.3mm x 1.3mmの9ピンWLPパッケージ
過電圧保護デバイスのMAX14606/MAX14607は、54mΩ (typ)の低オン抵抗(RON)内部FETを特長としており、最大+36Vの過電圧から低電圧システムを保護します。入力電圧が過電圧スレッショルドを上回ると、内部FETはオフになり、保護対象のコンポーネントの損傷を防ぎます。
これらのデバイスは、高精度内部トリップスレッショルドを自動的に選択します。内部OVLOは、5.87V (typ) (MAX14606)または6.8V (typ) (MAX14607)にプリセットされています。
MAX14606/MAX14607は逆バイアスブロック機能を備えています。他の過電圧プロテクタと異なり、MAX14606/MAX14607がディセーブルされると、OUTに印加される電圧はINにフィードバックしません。これらのデバイスは、サーマルシャットダウンも特長としており、過電流事象から保護します。
MAX14606/MAX14607は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されており、9ピンWLPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ポータブルメディアプレーヤー
- スマートフォン
- タブレット
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14606EWL+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
| MAX14606EWL+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX14606EWL+ | ||
| MAX14606EWL+T | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX14606EWL+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX14606EWL+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストリファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX14606に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める