ADSP-21261
新規設計には非推奨SHARC、150MHz、32ビット浮動小数点、エントリー・モデル向け
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 900MFLOPSのピーク性能を実現する150MHz(6.67ns)のSIMD SHARCコア
- すべてのSHARCプロセッサ群とコード互換
- IEEE準拠の32ビット浮動小数点、40ビット浮動小数点、32ビット固定小数点のデータ・タイプに対応
- 1Mビットのオンチップ、デュアル・ポート付きSRAMと3Mビットのマスク・プログラマブルROM
- 標準のDSPシリアル・モード、I2Sモード、レフト・ジャスティファイ・モード、TDMモードに対応する4つの独立したシリアル・ポート
- 18チャンネルのゼロ・オーバーヘッドDMA
- SPI互換のインターフェースと16ビット・パラレル・ポート
- デジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI)
- 多数の比率をソフトウェアで設定できるPLL
- 4個のタイマ:コア用1個と汎用3個
- 商用温度範囲で利用できる136ボールのミニBGA(12mm×12mm)と144ピンLQFP(20mm×20mm)のパッケージ
ADSP-21261は、第3世代のSHARCプロセッサ群の中で最も低価格の製品です。このプロセッサは、32ビット固定小数点と32/40ビット浮動小数点演算フォーマットを実行できるSHARCコアをベースとしています。
コアが150MHz(6.67nsの命令サイクル時間)で動作するADSP-21261は、1024ポイント複素FFT演算を61µsで実行できます。シングル・インストラクショ ン・マルチプルデータ(SIMD)モードを使用すれば、 プロセッサの性能は2倍にまで向上します。
ADSP-21261は、1Mビットのオンチップのデュアル・ポート・メモリを含め、機能を高度に集積化した設計になっており、外部メモリを使用することなく持続的なプロセッサ性能とI/O性能を維持できます。システムI/Oは、4つの全二重シリアル・ポート、4個のタイマ、16ビットのパラレル・ポート、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)、プロセッサの介入なしに高速データ転送を実行する18チャンネルのゼロ・オーバーヘッドのダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)、シグナル・ルーティング・ユニット(SRU)を介してユーザが完全にソフトウェアで制御できる革新的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)で構成されています。
簡略化した I/Oシステム開発向けデジタル・オーディオ・インターフェース
ADSP-21261は内蔵の各種ペリフェラルを完全にソフトウェアで設定可能なアーキテクチャのデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)を用います。SHARCプログラミング・モデルの柔軟性、使い易さとDAIの組み合わせにより、異なるI/O条件をもつ複数の製品に対し1つのハードウエア設計を採用する事が可能になります。
接続は柔軟性のある信号ルーティング・ユニット(SRU)を使用して行われます。SRUはDAIの全素子とSRU間の設定可能で柔軟な接続性を提供するマトリックス・ルーティング・ピンです。DAIを通して接続する周辺機器:高精度クロック・ジェネレータ(PCG)、入力データ・ポート(IDP)、4つのSPORTS(シリアル・ポート)、6つのフラッグ入力、6つのフラッグ出力、3つのタイマ、SRU。
IDPはDSPコアに、受信シリアル・データの8チャンネルあるいは受信シリアル・データの7チャンネルと最大20ビット幅パラレル・データの1チャンネルとして設定可能な入力パスを追加します。この高い集積化レベルにより、設計者はシステム全体の性能を犠牲にする事なしに、各種幅広い周辺機器を最大限利用できます。
CROSSCORE開発ツール
第3世代のSHARCプロセッサ製品すべては、業界をリードする開発ツール、アナログ・デバイセズのCROSSCORE製品によってサポートされています。CROSSCOREコンポーネントには、VisualDSP++™ソフトウェア開発環境、EZ-KIT Lite™評価システム、エミュレータがあります。
VisualDSP++は総合的なソフトウェア開発環境であり、迅速で簡単な開発、デバッグ、導入を可能にします。さらに、EZ-KIT Lite評価システムを使用すれば、アナログ・デバイセズのプロセッサを評価ができ、アプリケーションの開発を容易に始めることができます。エミュレータは、PCIとUSBのホスト・プラットフォームで使用可能であり、短時間でオンチップ・デバッギングを実現します。また、さまざまなサード・パーティから新たな開発ツールとアルゴリズムを入手することもできます。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 4
アプリケーション・ノート 44
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 1
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 1
レガシー評価用キットマニュアル 2
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADSP-21261SKBCZ150 | 136-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
| ADSP-21261SKSTZ150 | 144-Lead LQFP (20mm x 20mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
| ADSP-21261SKBCZ150 | 製造中 | |
| ADSP-21261SKSTZ150 | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADSP-21261SKSTZ150 | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADSP-21261SKSTZ150 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 3
SHARC プロセッサ ソフトウェア&ツール
SHARC プロセッサ ソフトウェア&ツールの一覧を掲載しております。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21261に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める