ホット・スワップ・コントローラ
アナログ・デバイセズのホットスワップ・コントローラは、プラグインボードのホットスワップに必要なすべてのハウスキーピング機能を実行します。これらの部品はまた、特許取得済みの回路により、比類のない±0.3%の監視精度を実現する電力監視および制御用に、業界をリードするコンバータおよびアンプ・コアと統合されています。これらのデバイスは、一般的なサーバー・ラック・システムの電力使用量を安全かつ
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADM1273
新規設計に推奨
PMBus対応の高電圧正極ホット・スワップ・コントローラおよびデジタル電源モニタ
ADM1281
新規設計に推奨
ホットスワップ・コントローラを備えた、PMBusインターフェイス搭載のデジタル電力/エネルギー・モニタ
LTC4287
新規設計に推奨
High Power Positive Hot Swap Controller with Power Monitor
LTC4286
新規設計に推奨
正の大電力ホット・スワップ・コントローラ(PMBusを介した電力モニタ搭載)
LT4239
新規設計に推奨
電流モニター出力を備えた大電流ホットスワップコントローラー
LT4200
新規設計に推奨
SOA保証付きの50Aホット・スワップEヒューズ
MAX16550
新規設計に推奨
Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface
MAX16550B
製造中
Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface
MAX16550A
製造中
Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface
MAX16545B
製造中
12Vバス上の集積型保護IC、MOSFET、無損失電流検出、およびPMBusインタフェース内蔵
関連ツール
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}