調べる / 学ぶ
ライブラリ
ビデオ
CN0531:20ビットの分解能でプログラム可能な高精度のDC電圧源
Print
Enable javascript
CN0531:20ビットの分解能でプログラム可能な高精度のDC電圧源
非常に要件の厳しいテスト/計測分野では、極めて性能の高いアプリケーションを構築する必要があります。例えば、数ppmの温度ドリフト性能、1ppm未満の直線性、予測可能な低ノイズ性能が求められるといった具合です。「CN0531」は、20ビットの分解能でプログラムすることが可能なバイポーラ電圧源のリファレンス設計です。精度、直線性、安定性に優れる±5VのDC電圧を生成することができます。
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
言語を選択
English
简体中文
日本語
×
×
Close
Modal title