回路の性能向上に貢献するマイクロパワーのゼロドリフト・アンプ

「LTC2063」は、低消費電力であることが求められる多様なアプリケーションにおいて優れた性能を発揮するゼロドリフト・アンプです。同ICを使えば、非常に小さい電力レベルで高い精度の測定を行うことができます。1.7V~5.25Vの電源電圧で動作し、バッテリ駆動のアプリケーションやデューティ・サイクル制御アプリケーションに最適なシャットダウン・モードを備えています。全動作温度範囲で入力バイアス電流を非常に少なく抑えているので、インピーダンスの高い回路においても高い精度を発揮できます。

入力オフセット電圧とそのドリフトが小さいだけでなく、LTC2063は高いオープンループ・ゲイン、優れたCMRR性能、PSRR性能を備えています。また、レールtoレールの入力段は、ハイ・サイド/ロー・サイドの電流検出のようなアプリケーションの簡素化に貢献します。さらに、EMI性能を大幅に改善するためのフィルタを内蔵しているので、設計の簡素化、部品点数の削減、高い精度での測定を実現できます。しかも、パッケージとしては、小型のSC70/TSOTを採用しています。