2Aの同期スイッチを内蔵した低EMIのLEDドライバ

低EMIの40V同期整流式サイレント・スイッチャLEDドライバであるLT3922は、次世代LEDシステムの要求を満たしています。
次世代のLEDドライバには、今まで以上に多くの機能と優れた性能が必要になります。効率の向上は、バッテリ寿命を延ばし、スペースの制約があるアプリケーションにおける発熱を抑えます。多種のエネルギー源と様々な組み合わせのLEDに対応するには、広い電圧範囲が必要です。また、車載用のコンバータは低EMIでなければなりません。昼間と夜間のディスプレイの輝度を制御するには、高いPWM調光比が必要です。マシン・ビジョンやカメラのフラッシュに対応するには、PWMパルス間のオフ時間が長くなければなりません。さらに、これらのアプリケーションのいずれにおいても、できるだけ少ない部品数で最先端のフォルト保護機能を実現することが求められます。