RFアプリケーション向け低位相ノイズ周波数シンセサイザ

最近のRF通信システムで最も重要なのは信号品質です。システム要件を満たすため、アンプ、ミキサ、および変調器はノイズフィギュアと歪み積を小さくする必要があります。また、システム設計者が使用可能な帯域幅に、より多くのデータを入れることを取り組んでおり、低位相ノイズの信号源も同様に重要と考えられます。 低位相ノイズの信号源に対するこの要求に応えるため、弊社はLTC6945およびLTC6946フェーズロック・ループ(PLL)周波数シンセサイザを開発しました。どちらのデバイスも、帯域内ノイズ・フロアが小さいだけでなく、とりわけ低スプリアス・レベルでの1/fコーナーが非常に小さい低位相ノイズのPLLコアを提供します。LTC6945にはこの低ノイズのPLLコアが内蔵されており、外部VCOに入力信号を供給します。LTC6946は、PLLコアと業界最先端の低位相ノイズVCOを組み合わせた、完全に集積化された周波数シンセサイザです。さらに、PLLWizard設計ツールにより、シンセサイザの設計が容易になり、性能を高精度でシミュレーションでき、短時間でシステムを立ち上げ動作させることができます。 LTC6945およびLTC6946周波数シンセサイザにPLLWizard設計ツールを組み合わせることにより、システム設計者は短時間で容易に信号生成要件を満たすことができます。