Synchronous PolyPhase Boost Converter for Cool and Powerful Applications (Japan)

昇圧電力変換は、多くの産業用、車載、民生用のアプリケーションにおいて重要な機能です。さらに高い電力レベルを必要とする場合は、リップル電流や電力損失の増大、EMIの増加の問題に対処しなければなりません。 LTC3788は、昇圧コンバータ技術の新分野を切り開くデバイスで、 同期整流式PolyPhase動作によって最大効率を達成します。 2つの独立した同期整流式昇圧チャネルを備えているので、シングル出力またはデュアル出力のアプリケーションに使用できます。このデバイスは 2フェーズ、4フェーズ、6フェーズのPolyPhaseアプリケーションに使用可能です。また、LTC3788は同期整流器の電力損失が小さいので、より小型で低価格の回路を構成できます。 この結果、全体としてLTC3788は高電流、高電力の昇圧回路の性能を大幅に改善することができます。