外付け部品が3個で済む150V/100mA降圧レギュレータ

2017年09月18日

LTC3639は、1個のコンパクトなICに高性能な主要機能を集積化した降圧レギュレータです。このデバイスは、最大150Vの入力電圧と100mAの出力電流が可能で、同期整流と低静止電流により、広範囲の負荷電流にわたって高い効率を維持します。可変出力は0.8V~VINに設定可能で、1.8V、3.3V、5Vの固定出力を設定するのにわずか3個の外付け部品で済むので、設計が簡素化され、PCB面積が低減されます。さらに、100%デューティサイクル能力とシンプルなアプリケーション回路により、LDOの高効率な代替デバイスとして最適です。

LTC3639 製品詳細ページ

外付け部品が3個で済む150V/100mA降圧レギュレータ

2017年09月18日
LTC3639は、1個のコンパクトなICに高性能な主要機能を集積化した降圧レギュレータです。このデバイスは、最大150Vの入力電圧と100mAの出力電流が可能で、同期整流と低静止電流により、広範囲の負荷電流にわたって高い効率を維持します。可変出力は0.8V~VINに設定可能で、1.8V、3.3V、5Vの固定出力を設定するのにわずか3個の外付け部品で済むので、設計が簡素化され、PCB面積が低減されます。さらに、100%デューティサイクル能力とシンプルなアプリケーション回路により、LDOの高効率な代替デバイスとして最適です。
LTC3639 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成