SmartMesh IPワイヤレス・センサ・ネットワークのスタータ・キット

SmartMesh IPは、Dust Networks製品グループが開発した、購入後すぐに使用可能な、IPv6対応の低消費電力メッシュ・ネットワーク・ソリューションです。メッシュ・ネットワークの複雑な作業がすべて内部で処理されるので、ユーザはアプリケーションに注力できます。SmartMesh IPネットワークをユーザのワイヤレス検出システムに簡単に組み込めるように、マニュアルやアプリケーションノートなどのドキュメント一式とサンプルコードが用意されています。 このビデオでは、SmartMesh IPスタータ・キットを使用して作業を開始する方法を説明します。このキットを使用することにより、SmartMesh IPネットワークを短時間で導入し、その性能を実環境で直に測定することができます。具体的には、SmartMeshソフトウェア開発キット(SDK)のサンプル・アプリケーションを使って、SmartMesh IPネットワークの即使用可能な機能をお試しいただけます。SmartMesh SDKは、ソースコードとして提供されたPythonモジュールやPythonアプリケーション一式が収められています。 SmartMesh SDKのサンプル・アプリケーションを使って、ネットワーク内のノードのデータ伝送レートを変更したり、ネットワーク・ノードでの動作のトリガ、達成可能なデータレートを試行するなど、SmartMesh IPネットワークの主要機能を実行してみることができます。このビデオではDC9000A SmartMesh IPスタータ・キットを使用しています。このソフトウェアはwww.linear.comからダウンロード可能です。 最後に、SmartMesh IPの先進的な使用方法を説明し、SmartMesh IPをユーザのシステムに組み込む方法について紹介します。