A/Dコンバータ(ADC)
アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)は、データ処理用にアナログ電気信号を変換します。アナログ・デバイセズは、性能、消費電力、コスト、サイズのニーズに合った製品で、業界最大のADCポートフォリオを提供しています。世界をリードするプロバイダとして、これらのデータ・コンバータは、通信、エネルギー、ヘルスケア、計測/測定、モータ/電力制御、産業オートメーション、航空宇宙/防衛などのさまざまなアプリケー
Viewing:

サブカテゴリ

高精度ADC
アナログ・デバイセズは、高精度アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)のための比類のないポートフォリオを提供します。アナログ・デバイセズの高精度ADCを選択することで、ACおよびDC性能、電力、速度、 およびサイズの点で業界をリードするポートフォリオから、8ビット~32ビット分解能の範囲の製品を選択できます。逐次比較型(SAR)ADC、ΣΔ変調器、絶縁型ADCを含む、一連のアーキテクチャの製品を提供しています。
高速ADC
アナログ・デバイセズの高速アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)は、市場で最高の性能と最高のサンプリング速度を提供します。製品には、高IF ADC(10MSPS~125MSPS)、低IF ADC(125MSPS~1GSPS)、集積化レシーバ、広帯域ADC(>1GSPS)などがあります。高速ADCのポートフォリオは、あらゆる高速変換アプリケーションのソリューションを提供します。
電力量計測ADC
アナログ・デバイセズは、25年以上にわたり、電力量計測および計測技術の革新の最前線に立っています。アナログ・デバイセズのソリューションにより、電力量計測ポイントを電力管理の拠点へと変革することができま す。

アナログ・デバイセズのICポートフォリオは、同時サンプリング型アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)と高性能なデジタル・シグナル・プロセッサを組み合わせ、重要な計測を実現するとともに、あらゆる電流センサー・プラットフォームにおいて、比類のない機能性と使いやすさを提供します。

アナログ・デバイセズは、単相および多相システム向けに高精度なソリューションを提供しており、有効電力量(kWh)、皮相電力量(kVA)、無効電力量(kVAR)、実効値(rms)、および電力品質の計測に最適です。これらは、収益/課金用メータ、サブメータ、民生用機器、産業用計測器、データ・センターの配電ユニット(PDU)、電力量/負荷監視アプリケーションなど、幅広いアプリケーションに対応しています。

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション

初の新しいRFコンバータによって、4G/5Gマルチバンド・ワイヤレス通信基地局、マルチスタンダード生産テスト・システム、防衛用エレクトロニクスなどのGHz帯域アプリケーションを実現できます。これらのADCとDACは28nm CMOS技術を利用し、クラス最大の帯域幅、電力、およびダイナミック・レンジを提供して未踏の信号帯域をカバーします。
campaign-image
campaign-image

28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション

初の新しいRFコンバータによって、4G/5Gマルチバンド・ワイヤレス通信基地局、マルチスタンダード生産テスト・システム、防衛用エレクトロニクスなどのGHz帯域アプリケーションを実現できます。これらのADCとDACは28nm CMOS技術を利用し、クラス最大の帯域幅、電力、およびダイナミック・レンジを提供して未踏の信号帯域をカバーします。