概要

製品概要

12Vin to 5V@25A Using Very Low DCR Current Sense

LTC3866は電流センス回路のSNR(signal-to-noise ratio)を向上させる独自のアーキテクチャを採用したことにより、低電圧で高電流の電源に特に適しています。1mΩ以下の非常に小さいインダクタDCR値によって生成される小さいセンス信号で動作できるので、高電流電源の電力効率を改善することができます。SNRの改善により、信号を乱す恐れのあるスイッチングノイズによるジッタを最小に抑えます。LTC3866は慎重なPCBレイアウトを行うことにより、0.2mΩという低いDCR値を検出できます。

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspiceデモ用回路集の実行方法

ステップ1: LTSpiceをダウンロードし、インストールしてください。

ステップ2: 下のセクションのリンクをクリックし、デモ用回路をダウンロードしてください。

ステップ3: 下のリンクをクリックしてもLTSpice が自動的に開かない場合は、リンクを右クリックし、“Save Target As”(対象をファイルに保存)を選択する方法でもシミュレーションを実行できます。ファイルを保存したら、LTSpiceを起動し、"File"メニューから"Open"を選択してデモ用回路を開いてください。

LTspice