温度検出ソリューション
アナログ・デバイセズの幅広い温度検出ソリューションのポートフォリオには、豊富なシグナル・チェーン、集積化センサーtoビット・ソリューション、ディスクリート・テクノロジーなどが含まれ、設計を迅速に開始することができます。
当社の熱電対は小型で堅牢かつ安価です。コスト効率に優れたサーミスタは、温度範囲が-40℃~150℃に限定され、非常に非線形であり、相当なシグナル・コンディショニングを必要とします。測温抵抗体(RTD)は、正確で安定しており、温度範囲が広く、最高水準の精度を確保することができます。シリコン・ベースの温度計測センサーは、線形で安定しており、容易に導入可能で、-55℃~+150℃の狭い温度範囲の測定に最適です。最後に、当社の機能完備の集積化センサーとアナログ・フロント・エンド製品は、設計者に高精度で信頼性の高いビルディング・ブロックを提供し、システム設計を迅速化します。
価値と利点
当社の熱電対は、交換可能かつコンパクトで、-270℃~+1800℃という極端な温度を測定でき、応答時間が短く、自己発熱しません。サーミスタは、低温および高温アプリケーションに最適で、耐久性が高く長寿命であるだけでなく、仕様の温度範囲内で約±0.2℃という高精度も備えています。RTDは、動作温度範囲が-200℃~+850℃で、精度、信頼性、および安定性に優れています。デジタル温度センサーとシリコン・センサーは、容易に導入可能かつ高精度であり、シグナル・コンディショニング不要で優れた精度のデジタル出力を提供する、機能完備のプラグ&プレイ・ソリューションです。
RTD、熱電対、サーミスタ、デジタル、およびシリコン・ベースの温度センサーに最適
温度計測の設計を迅速化するシグナル・チェーンとリファレンス・デザイン・ソリューションを提供
センサーとAFE(アナログ・フロント・エンド)を組み合わせ、システム設計を迅速化するソリューション

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

主な資料
CN0172 Software Evaluation User Guide
MT-101 Tutorial: Decoupling Techniques
-
pdf
MT-101: Decoupling Techniques
954 kB
AN-892アプリケーション・ノート:温度計測の理論と実践上のテクニック (Rev. 0)
トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル
ファイルおよびダウンロード
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}