通信試験装置
アナログ・デバイセズは、通信試験装置のニーズを満たす、さまざまなソリューションを提供しています。RadioVerse 統合型トランシーバーは、ソフトウェア無線向けの、フル機能かつコンパクトで、低電力のソリューションを提供します。アナログ・デバイセズの高速コンバータは、最新技術向けの広帯域幅送受信チャンネルの実現に必要な性能を発揮します。高性能 PLL、直交変調器と復調器、広帯域ミキサー、広帯域スイッチ、およびアッテネータがすべて連携して優れた性能を発揮し、最高性能の通信試験ソリューションを実現します。トランシーバー、データ・コンバータ、および RF コンポーネントをすべて揃えたラインナップがあるため、必要なシグナル・チェーン・エレメントもすべて、1 つのサプライヤで揃います。

おすすめ製品 (8)
< 以前の
次 >
下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

Reference Designs
Evaluation Boards
最新情報
アプリケーション・ノート
技術記事
- たった2本のケーブルで多チャンネルオーディオと電力の伝送を! A2B®のご紹介
- ソフトウェア無線ソリューションRadioVerse™
-
新たなMEMSスイッチ製品で、ATEによるテストの合理化とスループットの向上を図る
アナログ・ダイアログ
-
PMBus対応のデジタル・パワー・システム・マネージャによる電流検出【Part 2】
アナログ・ダイアログ
-
PMBus対応のデジタル・パワー・システム・マネージャによる電流検出【Part 1】
アナログ・ダイアログ
ユーザ・ガイド
技術誌・書籍
ビデオ
- ADG7421F:低電圧で動作するデュアルSPSTスイッチ、オン抵抗は12Ωで故障検出/保護機能を内蔵
- AD3552R:出力範囲とSPI入力の構成が可変のD/Aコンバータ、分解能は16ビットで更新レートは33MUPS
- LTM8060:3Aのクワッド出力を備えるSilent Switcher®対応のμModuleレギュレータ、入力電圧は最大40V
- CN0534:5.8GHzに対応するUSB駆動のRFレシーバー、GaAsベースのLNAや出力電力保護機能を搭載
- AD4630-24 - 2チャンネルの同時サンプリングに対応するSAR ADC、分解能は24ビットでサンプル・レートは2MSPS
チュートリアル
- Fundamentals of Phase Locked Loops (PLLs) PDF
- Fundamentals of Direct Digital Synthesis (DDS) PDF
- MT-003: Understand SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, and SFDR so You Don't Get Lost in the Noise Floor PDF
- MT-019: DAC Interface Fundamentals (Rev. A) PDF
- MT-013: Evaluating High Speed DAC Performance PDF