蓄電システム
蓄電システム(ESS)は、ソーラー・パワーや風力発電のグリッドへの統合効率を改善できます。
バッテリ式のESSに関しては、アナログ・デバイセズの製品ポートフォリオには、多数または少数のセルを監視するバッテリ管理システム(BMS)ICや、絶縁型SPI通信チャンネル、将来のワイヤレス実装が含まれています。
バッテリを充電/放電したりフライホイールを回転させたりするために使用される高電圧電源コンバータに関しては、アナログ・デバイセズはICとシステムレベル両方のリファレンス設計を提供しており、SiCおよびGaNベースの電力スイッチ用の革新的な絶縁型ゲート・ドライバ、効率の良いパワー・マネージメントICとモジュール、絶縁型の通信インターフェースに力を入れています。
おすすめ製品
評価用ボード
< 以前の
次 >
下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

CN0352
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- Expandable 8-Channel Lithium Ion Battery Tester
- Integrated Fast Charging/Discharging Battery Management
- Precision Analog Microcontroller for Data Acquisition and Control
CN0235
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- Measure up to 48 battery channels
- 1.6mV Cell Voltage Accuracy
- Alarm interrupts for different voltage conditions
- Battery cell balancing for load sharing
- Lithium battery management system
cn0153
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- Typical temperature range of -90 C to +150 C
- Thermistor temperature monitor
- Single chip solution with ARM 7 processing core
Parts used
CN0373
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- 絶縁型USBから絶縁型RS-485/RS-232へのインターフェース
- スモール・フットプリント
- ロバスト性に優れたインターフェース
CN0280
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- 高電流用電流検出
- 太陽光発電アプリケーション
- 完全分離
CN0225
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- ±10Vの信号をデジタル化するためのフル機能アナログ・フロントエンド
- 大きな同相除去
- 16ビット高解像度
- 基板面積の縮小
CN0209
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- プロセス・コントロールアプリケーション向けアナログ・フロントエンド
- RTD回路、熱電対入力、4 mA-20 mA、 +/- 10V
- 入力タイプを簡単に切り替え可能
CN0213
< 以前の
次 >
CN0197
< 以前の
次 >
CN0282
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- HDMIからVGAへの変換
- 低消費電力
CN0185
< 以前の
次 >
最も困難なエネルギー問題を解決する
エネルギー供給網は、経年変化が進む状況にあるとはいえ、物理的脅威やサイバー脅威に対する耐性を高めることで進化する必要があります。アナログ・デバイセズのmSure®技術は、電力事業者が異常状態の検出率を高め、電力計の寿命を延ばし、稼働コストを削減するための手助けとなります。