ADP2323

製造中

ステップダウンDC-DCレギュレータ、ハイサイドMOSFET内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧:4.5V~20V
  • 出力精度:±1%
  • ハイサイドMOSFET(オン抵抗:90mΩ(typ))を内蔵
  • 柔軟な出力構成、 --デュアル出力:3A/3A、
    --パラレル・シングル出力:6 A
  • プログラマブルなスイッチング周波数:250 kHz~1.2 MHz
  • プログラマブルな位相シフトを備えた外部同期、または内部クロック出力
  • 選択可能動作モード:PWMまたはPFM
  • 小型インダクタのための調整可能な電流制限
  • 外部補償とソフト・スタート機能内蔵
  • 充電された出力に対するスタートアップ
ADP2323
ステップダウンDC-DCレギュレータ、ハイサイドMOSFET内蔵
ADP2323 Functional Block Diagram ADP2323 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADP232x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

機能と利点

  • Includes schematics, layout, BOM, Gerber files, HDL, Linux® drivers, IIO Oscilloscope, VisualANALOG
  • FMC-compatible form factor
  • Powered from FMC connector
  • Provides one channel of ADC and one channel of DAC with full synchronization capabilities

製品詳細

This board is no longer available for ordering.

The AD-FMCOMMS1-EBZ high-speed analog module is designed to showcase the latest generation high-speed data converters. The AD-FMCOMMS1-EBZ provides the analog front-end for a wide range of compute-intensive FPGA-based radio applications.

The AD-FMCOMMS1-EBZ is an analog front end hardware platform that addresses a broad range of research, academic, industrial and defense applications. The AD-FMCOMMS1-EBZ enables RF applications from 400MHz to 4 GHz. The module is customizable to a wide range of frequencies by software without any hardware changes, providing options for GPS or IEEE 1588 Synchronization, and MIMO configurations.

When combined with the Xilinx ZYNQ® Software-Defined Radio Kit, AD-FMCOMMS1-EBZ enables a variety of wireless communications functions at the physical layer, from baseband to RF. With up to 4 GB of flash storage space, 512 MB of RAM, Gigabit Ethernet interface (depending on the base platform) and a Linux image built specifically for the AD-FMCOMMS1-EBZ, you can get everything you need for a easy out of the box experience. The platform offers enough flexibility for many applications, and supports streaming data, and standard web interfaces to analyze transmitted RF data.

Applications

  • Electronic test and measurement equipment
  • General-purpose software radios
  • Radar systems
  • Ultra wideband satellite receivers
  • Point to point communication systems

eval board
EVAL-ADP2323

ADP2323 Evaluation Board

機能と利点

  • Input voltage: 4.5 V to 20 V
  • ±1% output voltage accuracy
  • Integrated 90 mΩ typical on-resistance high-side MOSFET
  • Flexible output configuration
    Dual output: 3 A/3 A
    Parallel single output: 6 A
  • Programmable switching frequency: 250 kHz to 1.2 MHz
  • External synchronization input with programmable phase shift, or internal clock output
  • Selectable PWM or PFM mode operation
  • Adjustable current limit for small inductor
  • External compensation and soft start
  • Startup into precharged output

製品詳細

The ADP2323 evaluation board is a complete, dual, 3 A step-down regulator solution that allows users to evaluate the performance of the ADP2323 with a near ideal printed circuit board (PCB) layout.

The two pulse-width modulation (PWM) channels can be configured to deliver dual, 3 A outputs or a parallel-to-single, 6 A output. The switching frequency can be programmed between 250 kHz and 1.2 MHz, or it can be synchronized to an external clock with a programmed 60°, 90°, or 120° phase shift, which provides the possibility for a stackable multiphase power solution.

The outputs of the ADP2323 evaluation board are preset to 1.2 V and 3.3 V for Channel 1 and Channel 2, respectively. With the PWM mode selected, the switching frequency is set to 500 kHz. Different output voltage settings and configurations can be achieved by changing appropriate passive components or jumper settings. The ambient temperature operating range is −40°C to +85°C.

Full details on the ADP2323 dual regulator are provided in the ADP2323 data sheet, available from Analog Devices, Inc., which should be consulted in conjunction with this user guide.

AD-FMCOMMS1-EBZ
FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications
AD-FMCOMMS1-EBZ Block Diagram
EVAL-ADP2323
ADP2323 Evaluation Board
eval-adp2323

リファレンス・デザイン

Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 Circuits from the Lab®

ADRV-PACKRF Robust Portable Radio Design

機能と利点

  • Two Complete Radios
    • 2-Tx, 2-Rx, 2-Observation
  • Multiple Power Options
    • Wall Connected, Power over Ethernet, Battery
  • Built in IMU and GPS for tracking
  • Fully configurable and customizable software
CN0412
ADRV-PACKRF Robust Portable Radio Design
Portable Radio Reference Design Block Diagram
Final Enclosure of the ADRV-PACKRF

最新のディスカッション

最近表示した製品