Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADF4002
新規設計に推奨PLL周波数シンセサイザ/位相検出器
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.36
製品情報
- 400MHzの帯域幅
- 2.7~3.3Vの電源
- チャージ・ポンプ電源(VP)が別途用意されていることにより、3Vシステムで拡張された同調電圧を使用することが可能
- チャージ・ポンプ電流のプログラミング設定が可能
- 3線のシリアル・インターフェース
- アナログおよびデジタル・ロック検出
- ハードウェアとソフトウェアによるパワーダウン・モード
- 104MHzの位相検出器
- ADF4002-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/11607
ADF4002周波数シンセサイザは、ワイヤレス・レシーバおよびトランスミッタのアップコンバージョンとダウンコンバージョンの回路部にローカル発振器の機能を実装するために使用されます。このデバイスは、低ノイズのデジタル位相周波数検出器(PFD)、高精度のチャージ・ポンプ、プログラマブルの基準分周器、およびプログラマブルのN分周器で構成されます。14ビットの基準カウンタ(Rカウンタ)が備わっているので、PFD入力でREFIN周波数を選択することが可能です。
このシンセサイザを外部ループ・フィルタおよび電圧制御発振器(VCO)と併せて使用すれば、完全な位相ロック・ループ(PLL)を構成できます。さらに、R&Nビットを1に設定することにより、このデバイスをスタンドアロンのPFDおよびチャージ・ポンプとして使用することも可能です。
ADF4002-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC規格)をサポートします。
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
回路ノート 1
ウェブキャスト 5
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADF4002BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADF4002BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADF4002BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADF4002BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4002BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4002BRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4002SRUZ-EP | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4002SRUZ-EP-RL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 22, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
| ADF4002BCPZ | 製造中 | |
| ADF4002BCPZ-RL | 製造中 | |
| ADF4002BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADF4002BCPZ | 製造中 | |
| ADF4002BCPZ-RL | 製造中 | |
| ADF4002BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| ADF4002BCPZ | 製造中 | |
| ADF4002BCPZ-RL | 製造中 | |
| ADF4002BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
6 14, 2011 - 11_0109 Addition of STATSChipPAC, Malaysia as an Alternate Test Site for Select LFCSP products |
||
| ADF4002BCPZ | 製造中 | |
| ADF4002BCPZ-RL | 製造中 | |
| ADF4002BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| ADF4002BCPZ-RL | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| ADF4002BRUZ | 製造中 | |
| ADF4002BRUZ-RL | 製造中 | |
| ADF4002BRUZ-RL7 | 製造中 | |
|
9 26, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| ADF4002BRUZ | 製造中 | |
| ADF4002BRUZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFミキサー 2 | ||
| ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
| ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
| オペアンプ(OPアンプ) 1 | ||
| OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
| リニア・レギュレータ 3 | ||
| ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
| 周波数分周器 & 乗算器 1 | ||
| ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
| 変調器 & 復調器 2 | ||
| ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
| ADL5380 | 新規設計に推奨 | 直交復調器、400~6000MHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く