MAX6965

製造中

9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection

9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection has 240-Step Brightness Control and 2-Phase Blink

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 400kbps, 2-Wire Serial Interface, 5.5V Tolerant
  • 2V to 3.6V Operation
  • Overall 8-Bit PWM LED Intensity Control
    • Global 16-Step Intensity Control
    • Plus Individual 16-Step Intensity Controls
  • Two-Phase LED Blinking
  • High Port Output Current—Each Port 50mA (max)
  • Active-Low RST Input Clears Serial Interface and Restores Power-Up Default State
  • Supports Hot Insertion
  • Outputs are 7V-Rated Open Drain
  • Low Standby Current (1.2µA (typ), 3.3µA (max))
  • Tiny 3mm x 3mm, Thin QFN Package
  • -40°C to +125°C Temperature Range
MAX6965
9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6965: Typical Application Circuit
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I/Oエクスパンダ 10
MAX7315 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、8ポートI/Oエキスパンダ
MAX7316 製造中止 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ
MAX7300 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ
MAX7301 製造中 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ
MAX7311 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7312 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7313 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、16ポートI/Oエキスパンダ
MAX7314 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、18ポートGPIO
MAX7317 製造中 過電圧およびホットスワップ保護付き10ポートSPIインタフェースI/Oエキスパンダ
MAX7318 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビット、I/Oポートエキスパンダ
LED ドライバ IC 4
MAX7310 製造中 2線式インタフェース、リセット付き、8ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX6964 製造中 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6956 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ
MAX6957 製造中 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX6965EVCMAXQU

Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX6965

機能と利点

  • 400kHz, 5.5V-Tolerant, 2-Wire Serial Interface
  • 2V to 3.6V Operation
  • High Output Current—Each Port 50mA (max)
  • 7V-Rated, Open-Drain Outputs
  • Proven PC Board Layout
  • Windows 98SE/2000/XP-Compatible Evaluation Software
  • Fully Assembled and Tested
  • EV System Includes USB Connectivity

製品詳細

The MAX6965 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the capabilities of the MAX6965 9-output LED driver with intensity control and hot-insertion protection. The MAX6965 EV kit also includes Windows® 98SE/2000/XP-compatible software, which provides a simple graphics user interface (GUI) for using the MAX6965's features.

The MAX6965 evaluation system (EV system) includes a MAX6965 EV kit and a Maxim CMAXQUSB serial-interface board.

The CMAXQUSB board connects to a PC's USB port and allows the transfer of I²C commands to the MAX6965 EV kit.

Applications

  • Keypad Backlights
  • LCD Backlights
  • LED Status Indication
  • RGB LED Drivers

MAX6965EVKIT

Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX6965

機能と利点

  • 400kHz, 5.5V-Tolerant, 2-Wire Serial Interface
  • 2V to 3.6V Operation
  • High Output Current—Each Port 50mA (max)
  • 7V-Rated, Open-Drain Outputs
  • Proven PC Board Layout
  • Windows 98SE/2000/XP-Compatible Evaluation Software
  • Fully Assembled and Tested
  • EV System Includes USB Connectivity

製品詳細

The MAX6965 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the capabilities of the MAX6965 9-output LED driver with intensity control and hot-insertion protection. The MAX6965 EV kit also includes Windows® 98SE/2000/XP-compatible software, which provides a simple graphics user interface (GUI) for using the MAX6965's features.

The MAX6965 evaluation system (EV system) includes a MAX6965 EV kit and a Maxim CMAXQUSB serial-interface board.

The CMAXQUSB board connects to a PC's USB port and allows the transfer of I²C commands to the MAX6965 EV kit.

Applications

  • Keypad Backlights
  • LCD Backlights
  • LED Status Indication
  • RGB LED Drivers

MAX6965EVCMAXQU
Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX6965
MAX6965EVKIT
Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX6965

最新のディスカッション

MAX6965に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品