ADUM4135
製造中絶縁IGBTゲート・ドライバ、単電源/両電源、高電圧、ミラー・クランプ内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.64
製品情報
- ピーク出力駆動電流: 4 A
- 出力パワーデバイスの抵抗: <1 Ω
- 非飽和保護機能
- 絶縁された非飽和フォルト通知機能
- 障害時のソフト・シャットダウン
- ミラー・クランプ出力(ゲート・センス入力付き)
- 絶縁された障害およびレディ通知機能
- 伝搬遅延が小さい: 55 ns(typ)
- 最小パルス幅: 50 ns
- 動作温度範囲: -40°C ~ +125°C
- 出力電圧範囲: ~35 V
- 入力電圧範囲: 2.5V ~ 6V
- 出力と入力の低電圧ロックアウト(UVLO)
- 沿面距離:最小7.8 mm
- 100kV/µs のコモン・モード過渡耐圧(CMTI)
- 600 V rms または1092 V dc 動作電圧での耐用年数: 20 年
- 安全性と規制に対する認定
- 5 kV ac、1 分間、UL 1577 準拠
- CSA 部品承認通知 5A
- DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 849 V peak (強化/基本)
ADuM4135は特にIGBTの駆動に最適化された1チャンネル・ゲート・ドライバです。入力信号と出力ゲート・ドライバ間のアイソレーションにはアナログ・デバイセズのiCoupler®技術が使用されています。
ADuM4135はミラー・クランプ回路を内蔵しており、単一電源でゲート電圧が2 V(代表値) を下回った時、IGBTのターンオフは安全に行なわれます。ミラー・クランプ動作あり/なしのどちらでも、ユニポーラまたはバイポーラの2次電源動作が可能です。
チップ上の高電圧領域と低電圧領域間の制御情報の絶縁された通信もアナログ・デバイセズのチップ・スケール・トランスにより可能になっています。チップの状態についての情報は専用の出力から読み出すことができます。2次側での故障の後、部品のリセットの制御はデバイスの1次側で行います。
ADuM4135には非飽和検出回路が内蔵されており、高電圧短絡回路のIGBT動作に対して保護します。非飽和保護機能にはスイッチ切り替え後の最初のターンオンによる電圧スパイクをマスクするためのマスキング時間370 ns(代表値)のようなノイズ低減機能も含まれます。内蔵537 µA(代表値)電流源は部品数が少ない場合に可能ですが、さらにノイズ耐性が要求される場合は内部のブランキング・スイッチを使用して外部の電流源を追加します。
2次側UVLOは共通のIGBTスレッショールド・レベルを念頭において11.67 V(代表値)に設定されています。
アプリケーション- MOSFET/IGBTゲート・ドライバ
- PVインバータ
- モーター駆動
- 電源
ADUM4135XRWZのリリース前のサンプルをご希望の場合は販売代理店にご連絡ください。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 6
安全性および規制遵守 1
ビデオ 17
サードパーティ・ソリューション 4
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM4135BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4135BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4135WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4135WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 27, 2020 - 20_0144 ADuM4135 Die Revision and Data Sheet Change |
||
| ADUM4135BRWZ | 製造中 | |
| ADUM4135BRWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADUM4135
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。